Meny Sök

Fastsnäppbara bultlock

I lager

Täckhattar för muttrar med en enkel och bekväm snäppdesign är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.

De ger ett snyggare utseende, samtidigt som de ger skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön.

Vårt sortiment har två olika typer; Typ 1 kan användas för att skydda bultar, skruvar och muttrar och Typ 2 skyddar förutom bultar, skruvar och muttrar även en bricka. Finns för att passa olika gängstorlekar – du kommer garanterat att hitta ett alternativ för din tillämpning.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: svart

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Total diameter Inre höjd Köp
7,0735 kr - 21,8748 kr 8393 I lager
M8
19.8 mm
10.7 mm
11,6135 kr - 23,866 kr 2629 I lager
M20
41.0 mm
24.7 mm
9,7751 kr - 20,5277 kr 3480 I lager
M20
41.0 mm
23.7 mm
10,0116 kr - 10,0116 kr 2178 I lager
M10
24.0 mm
12.0 mm
13,3031 kr - 27,9364 kr I produktion
M22
44.1 mm
29.6 mm
11,3229 kr - 25,6523 kr 1139 I lager
M24
48.5 mm
27.5 mm
12,813 kr - 39,5327 kr 571 I lager
M12
26.5 mm
15.0 mm
15,0982 kr - 31,0405 kr 1784 I lager
M24
48.5 mm
31.5 mm
5,6166 kr - 17,2772 kr 2605 I lager
M6
14.5 mm
7.0 mm
16,4545 kr - 53,296 kr 3575 I lager
M16
32.9 mm
16.7 mm
6,8468 kr - 6,8468 kr 4474 I lager
M6
13.9 mm
5.4 mm
24,2634 kr - 50,9533 kr 995 I lager
M14
30.0 mm
19.0 mm
9,6955 kr - 29,8692 kr 625 I lager
M10
23.8 mm
11.3 mm
11,5183 kr - 11,5183 kr 2000 I lager
M12
26.5 mm
12.2 mm
6,8468 kr - 21,0548 kr 4000 I lager
M8
18.8 mm
7.9 mm
25,379 kr - 53,296 kr 2999 I lager
M16
34.5 mm
17.3 mm
Täckhatt för mutter M8 LDPE Svart

463638

Prisintervall
21,8748 kr - 7,0735 kr

Lagernivåer
8393 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M20 LDPE Svart

463644

Prisintervall
23,866 kr - 11,6135 kr

Lagernivåer
2629 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M20
Täckhatt för mutter M20 LDPE Svart

463634

Prisintervall
20,5277 kr - 9,7751 kr

Lagernivåer
3480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M20
Täckhatt för mutter M10 LDPE Svart

463639

Prisintervall
10,0116 kr - 10,0116 kr

Lagernivåer
2178 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M22 LDPE Svart

463645

Prisintervall
27,9364 kr - 13,3031 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M22
Täckhatt för mutter M24 LDPE Svart

463636

Prisintervall
25,6523 kr - 11,3229 kr

Lagernivåer
1139 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M24
Täckhatt för mutter M12 LDPE Svart

463640

Prisintervall
39,5327 kr - 12,813 kr

Lagernivåer
571 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M12
Täckhatt för mutter M24 LDPE Svart

463646

Prisintervall
31,0405 kr - 15,0982 kr

Lagernivåer
1784 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M24
Täckhatt för mutter M6 LDPE Svart

463637

Prisintervall
17,2772 kr - 5,6166 kr

Lagernivåer
2605 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M6
Fastsnäppbara bultlock M16 Svart LDPE

463642

Prisintervall
53,296 kr - 16,4545 kr

Lagernivåer
3575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar, muttrar och brickor
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M16
Täckhatt för mutter M6 LDPE Svart

463627

Prisintervall
6,8468 kr - 6,8468 kr

Lagernivåer
4474 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M6
Täckhatt för mutter M14 LDPE Svart

463631

Prisintervall
50,9533 kr - 24,2634 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M14
Täckhatt för mutter M10 LDPE Svart

463629

Prisintervall
29,8692 kr - 9,6955 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M10
Täckhatt för mutter M12 LDPE Svart

463630

Prisintervall
11,5183 kr - 11,5183 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M12
Fastsnäppbara bultlock M8 Svart LDPE

463628

Prisintervall
21,0548 kr - 6,8468 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M8
Täckhatt för mutter M16 LDPE Svart

463632

Prisintervall
53,296 kr - 25,379 kr

Lagernivåer
2999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Typ av lock
    Skyddar bultar och muttrar
  • Typ av fäste
    Snäpps på
  • Bultgänga
    M16