Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/två spetsar/pilformat

I lager

Kretskortsstöden monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Längd på distans Köp
2,761 kr - 2,761 kr 24939 I lager
2.5 mm
3.0 mm
8.9 mm
2,0777 kr - 2,0777 kr 14999 I lager
2.5 mm
3.0 mm
7.6 mm
3,2909 kr - 3,2909 kr 15098 I lager
2.5 mm
3.0 mm
13.6 mm
2,9423 kr - 2,9423 kr 15000 I lager
2.5 mm
3.0 mm
9.9 mm
1,75 kr - 2,1474 kr 8196 I lager
2.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
3,0677 kr - 3,0677 kr 14630 I lager
2.5 mm
3.0 mm
11.6 mm
Snäpplåsstöd 8.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468705

Prisintervall
2,761 kr - 2,761 kr

Lagernivåer
24939 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468704

Prisintervall
2,0777 kr - 2,0777 kr

Lagernivåer
14999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 13.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468708

Prisintervall
3,2909 kr - 3,2909 kr

Lagernivåer
15098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 9.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468706

Prisintervall
2,9423 kr - 2,9423 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Kretskortsstöd 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

468703

Prisintervall
2,1474 kr - 1,75 kr

Lagernivåer
8196 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 11.6 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

468707

Prisintervall
3,0677 kr - 3,0677 kr

Lagernivåer
14630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    2.5 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm