I fiberhanteringssortimentet finns fiberrullar med låg profil för att linda upp överskjutande fiberkablage på ett kretskort. Vissa rullar kan brytas isär för att skapa en kontrollerad böjning runt hörn på 90 eller 180 grader. En del rullar kan staplas och monteras över kretskortet. Av naturfärgad och svart nylon. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Radie | Monteringsmetod | Total höjd | Typ | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,0744 kr - 50,0748 kr | 500 I lager |
Naturfärgad
|
30.0 mm
|
Skruv
|
0.315 in
8.0 mm
|
Stödjande bas
|
|||||
68,5088 kr - 68,5088 kr | I produktion |
Svart
|
30.0 mm
|
Skruv
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
62,108 kr - 62,108 kr | 900 I lager |
Svart
|
25.0 mm
|
Skruv
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
6,398 kr - 6,9517 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
43.2 mm
|
Skruv
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stödjande bas
|
|||||
184,636 kr - 184,636 kr | 15 I lager |
Svart
|
30.0 mm
|
Ingen montering
|
0.394 in
10.0 mm
|
Upprullningsspole
|
|||||
52,78 kr - 52,78 kr | I produktion |
Svart
|
25.0 mm
|
Skruv
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
77,0182 kr - 77,0182 kr | 894 I lager |
Svart
|
30.0 mm
|
Skruv
|
0.488 in
12.4 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
EFA04-23-001 | 88,6114 kr - 88,6114 kr | 9 I lager |
Svart
|
40.0 mm
|
Skruv
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fiberförvaring
|
||||
17,1373 kr - 19,7302 kr | 800 I lager |
Naturfärgad
|
43. 2mm
|
Vidhäftande
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stödjande bas
|
|||||
92,6017 kr - 92,6017 kr | I produktion |
Svart
|
30.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.154 in
3.9 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
82,4843 kr - 82,4843 kr | 198 I lager |
Svart
|
25.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.252 in
6.4 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
12,9078 kr - 14,6971 kr | 10202 I lager |
Naturfärgad
|
43.2 mm
|
Vidhäftande
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stödjande bas
|
|||||
69,0283 kr - 69,0283 kr | 4 I lager |
Svart
|
25.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.157 in
4.0 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
100,51 kr - 100,51 kr | I produktion |
Svart
|
30.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.488 in
12.4 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
90,487 kr - 90,487 kr | I produktion |
Svart
|
35.0 mm
|
Skruv
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fiberförvaring
|
|||||
16,6101 kr - 16,6101 kr | I produktion |
Naturfärgad
|
43.2 mm
|
Skruv
|
0.323 in
8.2 mm
|
Stödjande bas
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta