Denna kabelklämma säkrar korrugerade och sammankopplade rör eller andra buntar på plats. Den har en invändig ribba längs hela klämmans diameter som ger ett bra grepp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Kompatibel kabeldiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Basens längd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4605 kr - 3,7372 kr | 26996 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,7099 kr | 1037 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,6908 kr | I produktion |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,6908 kr | I produktion |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,6908 kr | 1086 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
2,7415 kr - 3,1307 kr | 3664 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
3,3373 kr - 3,6142 kr | 23625 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
3,3373 kr - 3,6142 kr | 11483 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||||||
1,2243 kr - 1,5115 kr | 20095 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
1,9778 kr - 2,1975 kr | 3880 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
20,1535 kr - 20,6703 kr | 2500 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,6908 kr | 1355 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
4,337 kr - 4,6908 kr | I produktion |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
1,408 kr - 1,7382 kr | 12260 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
EXWHC2-750-19 | 4,7831 kr - 5,1675 kr | 985 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
1,7198 kr - 1,9109 kr | 2900 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||
10,6273 kr - 10,6273 kr | 8640 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||||||
3,3373 kr - 3,6142 kr | 75735 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||
3,3373 kr - 3,6142 kr | I produktion |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||||||
1,2243 kr - 1,5115 kr | 104 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta