Meny Sök

Fixeringsringar

I lager

Sortimentet av kvartsvarvslås har ett tillbehörssortiment som inkluderar fästringar. Dessa finns i två olika typer: en i fjäderstål och den andra i pressgjuten zink. De är lämpliga för alla lås med ett monteringshål på 20,2 x 22,2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Tillbehörstyp Färg Totalt djup Köp
0,8113 kr - 1,1141 kr 27238 I lager
Fixeringsring
Röd
2.5 mm
1,2415 kr - 1,5896 kr 9137 I lager
Fixeringsring
Röd
3.5 mm
0,7365 kr - 1,0137 kr 10450 I lager
Fixeringsring
Röd
2.0 mm
1,1058 kr - 1,5199 kr I produktion
Fixeringsring
Röd
3.0 mm
0,9574 kr - 1,3163 kr 528 I lager
Fixeringsring
Röd
3.0 mm
0,885 kr - 1,2159 kr 8670 I lager
Fixeringsring
Röd
2.5 mm
1,5998 kr - 2,0777 kr 2712 I lager
Fixeringsring
Röd
4.0 mm
16,8728 kr - 132,9055 kr 200 I lager
Fästanordning 1
Naturfärgad
3.5 mm
29,144 kr - 29,144 kr 124 I lager
Fästanordning 2
Naturfärgad
7.0 mm
88,6872 kr - 165,8572 kr I produktion
Distans
Naturfärgad
21.5 mm
Fixeringsring 3.5 mm 7.5 mm 2.5 mm POM Röd

011104000505

Prisintervall
1,1141 kr - 0,8113 kr

Lagernivåer
27238 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    4.0 mm
  • Innerdiameter
    3.5 mm
  • Ytterdiameter
    7.5 mm
  • Totalt djup
    2.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 9.0 mm 16.0 mm 3.5 mm POM Röd

011110000505

Prisintervall
1,5896 kr - 1,2415 kr

Lagernivåer
9137 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    9.0 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Totalt djup
    3.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 2.5 mm 6.0 mm 2.0 mm POM Röd

011103000505

Prisintervall
1,0137 kr - 0,7365 kr

Lagernivåer
10450 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    3.0 mm
  • Innerdiameter
    2.5 mm
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Totalt djup
    2.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixing Ring 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm POM Red

011108000505

Prisintervall
1,5199 kr - 1,1058 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fästets diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Totalt djup
    3.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 5.3 mm 11.0 mm 3.0 mm POM Röd

011106000505

Prisintervall
1,3163 kr - 0,9574 kr

Lagernivåer
528 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    5.3 mm
  • Ytterdiameter
    11.0 mm
  • Totalt djup
    3.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 4.5 mm 9.0 mm 2.5 mm POM Röd

011105000505

Prisintervall
1,2159 kr - 0,885 kr

Lagernivåer
8670 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    5.0 mm
  • Innerdiameter
    4.5 mm
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Totalt djup
    2.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 11.0 mm 19.0 mm 4.0 mm POM Röd

011112000505

Prisintervall
2,0777 kr - 1,5998 kr

Lagernivåer
2712 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Ytterdiameter
    19.0 mm
  • Totalt djup
    4.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fixeringsring
Fixeringsring 22.5 mm 33.0 mm Fjäderstål

060A3E

Prisintervall
132,9055 kr - 16,8728 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Fästets diameter
    22.5 mm
  • Innerdiameter
    22.5 mm
  • Ytterdiameter
    33.0 mm
  • Totalt djup
    3.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Fästanordning 1
Fixeringsring 20.2 mm 48.0 mm Pressgjuten zink

060A5E

Prisintervall
29,144 kr - 29,144 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    20.2 mm
  • Ytterdiameter
    48.0 mm
  • Totalt djup
    7.0 mm
  • Tillbehörstyp
    Fästanordning 2
  • Färg
    Naturfärgad
Fixeringsring 48.0 mm 63.0 mm Stål

060A6E

Prisintervall
165,8572 kr - 88,6872 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fästets diameter
    22.2 mm
  • Innerdiameter
    48.0 mm
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
  • Totalt djup
    21.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Distans