Meny Sök

LED-hållare

I lager

LED-hållare för en T-1 3/4 lysdiod i en panel. De snäpps enkelt på plats för hand i panelhål av standardtyp. När hållaren sitter på plats i hålet, kommer lysdioden att låsas på plats när den monteras från panelens baksida. Det ger ett säkert montage och tilltalande visuell effekt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
11 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Compatible LED Type Huvuddiameter Håldiameter Paneltjocklek Köp
1,2045 kr - 1,6246 kr 1000 I lager
1,5401 kr - 2,1195 kr I produktion
3.0 mm
4.5 mm
2,2573 kr - 3,0956 kr I produktion
5.0 mm
6.4 mm
9,0988 kr - 9,0988 kr I produktion
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
1,651 kr - 2,259 kr 729 I lager
5.0 mm
6.2 mm
1,4861 kr - 2,0359 kr I produktion
3.0 mm
5.0 mm
1,757 kr - 2,4789 kr 2032 I lager
2,1027 kr - 2,1941 kr I produktion
5.0 mm
7.0 mm
4,6148 kr - 5,1149 kr 158 I lager
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
1,5378 kr - 2,1195 kr 954 I lager
5.0 mm
6.7 mm
1,7076 kr - 2,3287 kr 7966 I lager
5.0 mm
7.0 mm
LED-fäste 6.3 mm (HD) PA Svart

27LEDH01

Prisintervall
1,6246 kr - 1,2045 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Maximal håldiameter
    6.3 mm
  • Minsta håldiameter
    6.1 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
LED-hållare 4.5 mm (HD) Svart PA

014004011402

Prisintervall
2,1195 kr - 1,5401 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    4.5 mm
  • Huvuddiameter
    3.0 mm
LED-hållare 6.4 mm (HD) Svart PA

014015011402

Prisintervall
3,0956 kr - 2,2573 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
LED-hållare Genomskinlig PC 7.6 mm (HD)

LEDC-2

Prisintervall
9,0988 kr - 9,0988 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Komponenttyp
    Linsskydd
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Särskilda egenskaper
    Med O-Ring av gummi
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
LED-hållare 6.2 mm (HD) Svart PA

014013011402

Prisintervall
2,259 kr - 1,651 kr

Lagernivåer
729 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    6.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
LED-hållare 5.0 mm (HD) Svart PA

014003011402

Prisintervall
2,0359 kr - 1,4861 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    5.0 mm
  • Huvuddiameter
    3.0 mm
LED-fäste 7.3 mm (HD) PA Naturfärgad

LEDHPM-1

Prisintervall
2,4789 kr - 1,757 kr

Lagernivåer
2032 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Maximal håldiameter
    7.3 mm
  • Minsta håldiameter
    7.1 mm
  • Total höjd
    7.8 mm
LED-hållare 7.0 mm (HD) Svart PA

014014011402

Prisintervall
2,1941 kr - 2,1027 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
LED-hållare Genomskinlig PC 7.6 mm (HD)

LEDC-1

Prisintervall
5,1149 kr - 4,6148 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Komponenttyp
    Linsskydd
  • Allt material
    Polykarbonat
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    7.6 mm
LED-hållare 6.7 mm (HD) Svart PA

014012011402

Prisintervall
2,1195 kr - 1,5378 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hölje
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    6.7 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
LED-hållare 7.0 mm (HD) Svart PA

014020011402

Prisintervall
2,3287 kr - 1,7076 kr

Lagernivåer
7966 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Komponenttyp
    LED-hållring
  • Allt material
    Polyamid 6.6
  • Kroppens diameter
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm