Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

I lager

Flänsskydd för hela ytan, enkel tryckfästning. Modellen har också böjliga fenor som säkerställer tät passning i borrhålet, varje gång.

För det här flänsskyddet behövs inga fästelement. Förenligt med ANSI B16.5 flänsar klass 150, DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Material: polyeten (PE) och lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Gul

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) Köp
129,7818 kr - 203,8799 kr I produktion
DN 300, ANSI 12"
2,7191 kr - 12,7413 kr I produktion
DN 10, ANSI 3/8"
8,9524 kr - 17,8336 kr 2491 I lager
DN 32, ANSI 1-1/4"
13,568 kr - 19,2371 kr 593 I lager
DN 80, ANSI 3"
33,7457 kr - 47,9021 kr I produktion
DN 200, ANSI 8"
6,5818 kr - 9,3515 kr 2141 I lager
DN 20, ANSI 3/4"
10,0121 kr - 19,9053 kr 3653 I lager
DN 50, ANSI 2"
11,1138 kr - 22,1969 kr 670 I lager
DN 125, ANSI 5"
8,7711 kr - 17,4064 kr 4443 I lager
DN 25, ANSI 1"
11,0719 kr - 22,0197 kr 1022 I lager
DN 65, ANSI 2-1/2"
16,1477 kr - 31,2943 kr 1561 I lager
DN 150, ANSI 6"
2,8167 kr - 13,1179 kr 1492 I lager
DN 15, ANSI 1/2"
9,3986 kr - 18,7092 kr 3273 I lager
DN 40, ANSI 1-1/2"
9,8866 kr - 19,7371 kr 1224 I lager
DN 100, ANSI 4"
38,8216 kr - 55,4574 kr 17 I lager
DN 250, ANSI 10"
Flänsskydd DN 300, ANSI 12" LDPE Gul

1258269

Prisintervall
203,8799 kr - 129,7818 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 300, ANSI 12"
  • Cylinderdiameter
    284.0 mm
Flänsskydd DN 10, ANSI 3/8" LDPE Gul

552067

Prisintervall
12,7413 kr - 2,7191 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 10, ANSI 3/8"
  • Cylinderdiameter
    6.8 mm
Flänsskydd DN 32, ANSI 1-1/4" LDPE Gul

552071

Prisintervall
17,8336 kr - 8,9524 kr

Lagernivåer
2491 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 32, ANSI 1-1/4"
  • Cylinderdiameter
    23.0 mm
Flänsskydd DN 80, ANSI 3" LDPE Gul

552075

Prisintervall
19,2371 kr - 13,568 kr

Lagernivåer
593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 80, ANSI 3"
  • Cylinderdiameter
    66.0 mm
Flänsskydd DN 200, ANSI 8" LDPE Gul

552079

Prisintervall
47,9021 kr - 33,7457 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 200, ANSI 8"
  • Cylinderdiameter
    186.0 mm
Flänsskydd DN 20, ANSI 3/4" LDPE Gul

552069

Prisintervall
9,3515 kr - 6,5818 kr

Lagernivåer
2141 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 20, ANSI 3/4"
  • Cylinderdiameter
    13.0 mm
Flänsskydd DN 50, ANSI 2" LDPE Gul

552073

Prisintervall
19,9053 kr - 10,0121 kr

Lagernivåer
3653 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 50, ANSI 2"
  • Cylinderdiameter
    40.0 mm
Flänsskydd DN 125, ANSI 5" LDPE Gul

552077

Prisintervall
22,1969 kr - 11,1138 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 125, ANSI 5"
  • Cylinderdiameter
    110.0 mm
Flänsskydd DN 25, ANSI 1" LDPE Gul

552070

Prisintervall
17,4064 kr - 8,7711 kr

Lagernivåer
4443 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 25, ANSI 1"
  • Cylinderdiameter
    18.0 mm
Flänsskydd DN 65, ANSI 2-1/2" LDPE Gul

552074

Prisintervall
22,0197 kr - 11,0719 kr

Lagernivåer
1022 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 65, ANSI 2-1/2"
  • Cylinderdiameter
    53.0 mm
Flänsskydd DN 150, ANSI 6" LDPE Gul

552078

Prisintervall
31,2943 kr - 16,1477 kr

Lagernivåer
1561 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 150, ANSI 6"
  • Cylinderdiameter
    139.0 mm
Flänsskydd DN 15, ANSI 1/2" LDPE Gul

552068

Prisintervall
13,1179 kr - 2,8167 kr

Lagernivåer
1492 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 15, ANSI 1/2"
  • Cylinderdiameter
    8.5 mm
Flänsskydd DN 40, ANSI 1-1/2" LDPE Gul

552072

Prisintervall
18,7092 kr - 9,3986 kr

Lagernivåer
3273 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 40, ANSI 1-1/2"
  • Cylinderdiameter
    30.0 mm
Flänsskydd DN 100, ANSI 4" LDPE Gul

552076

Prisintervall
19,7371 kr - 9,8866 kr

Lagernivåer
1224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 100, ANSI 4"
  • Cylinderdiameter
    86.0 mm
Flänsskydd DN 250, ANSI 10" LDPE Gul

552080

Prisintervall
55,4574 kr - 38,8216 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Kompatibla nominella rörstorlekar (alla)
    DN 250, ANSI 10"
  • Cylinderdiameter
    237.0 mm