Meny Sök

Hänglåsförseglingar

I lager

Våra hänglåsförseglingar används för att säkra varor under transport och visar om manipulering eller intrång inträffat – vilket ger dig sinnesfrid under frakt.

Förseglingen kan endast tas bort med avbitare (säljs separat). Dessa förseglingar är ett billigt och säkert engångsalternativ till konventionella hänglås. De är gjorda av manipuleringssäkert transparent material.

  • Material: Stomme av styren-akrylnitrilharts och polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

Inkluderar alternativ som har radiofrekvensidentifiering för elektronisk skanning och loggning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Stommens längd Kroppens bredd Kroppens tjocklek Köp
44,483 kr - 44,483 kr I produktion
68.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
6.9 mm
44,483 kr - 44,483 kr I produktion
68.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
6.9 mm
2,6913 kr - 3,2211 kr 13319 I lager
62.0 mm
39.5 mm
21.0 mm
4.8 mm
7,8228 kr - 7,8228 kr I produktion
66.0 mm
39.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
7,8228 kr - 7,8228 kr I produktion
66.0 mm
39.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
44,483 kr - 44,483 kr I produktion
68.0 mm
40.0 mm
43.0 mm
6.9 mm
2,7052 kr - 3,2211 kr 10755 I lager
62.0 mm
39.5 mm
21.0 mm
4.8 mm
7,8228 kr - 7,8228 kr I produktion
66.0 mm
39.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2,6913 kr - 3,2211 kr 8117 I lager
62.0 mm
39.5 mm
21.0 mm
4.8 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blå

1222419

Prisintervall
44,483 kr - 44,483 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Blå
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Grön

1222420

Prisintervall
44,483 kr - 44,483 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Grön
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Röd

1222415

Prisintervall
3,2211 kr - 2,6913 kr

Lagernivåer
13319 I lager
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Röd
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Röd

1222412

Prisintervall
7,8228 kr - 7,8228 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Röd
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Blå

1222413

Prisintervall
7,8228 kr - 7,8228 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Blå
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Röd

1222418

Prisintervall
44,483 kr - 44,483 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Röd
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blå

1222416

Prisintervall
3,2211 kr - 2,7052 kr

Lagernivåer
10755 I lager
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Blå
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Grön

1222414

Prisintervall
7,8228 kr - 7,8228 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Grön
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Grön

1222417

Prisintervall
3,2211 kr - 2,6913 kr

Lagernivåer
8117 I lager
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Hänglåsförsegling
  • Typ
    Barriärförsegling
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Grön