Meny Sök

Friktionsgångjärn, dubbel axel

I lager

Dessa gångjärn med vridmoment och dubbla axlar är av rostfritt stål, idealiska för roterande användning. Det fasta värdet på vridmomentet gör att gångjärnet kan svänga mjukt och kontrollerat i bägge riktningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Allt material Köp
221,5787 kr - 438,9601 kr I produktion
35.0 mm
30.0 mm
Aluminium
1 259,1919 kr - 2 494,6643 kr I produktion
60.0 mm
30.0 mm
Rostfritt stål
2 431,2306 kr - 4 816,5557 kr 3 I lager
50.0 mm
76.0 mm
Rostfritt stål
Friktionsgångjärn 35.0 mm 30.0 mm Aluminium

550036

Prisintervall
438,9601 kr - 221,5787 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.2 mm
  • Totallängd
    35.0 mm
  • Total tjocklek
    10.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
Friktionsgångjärn 60.0 mm 30.0 mm 303 Rostfritt stål

550070

Prisintervall
2 494,6643 kr - 1 259,1919 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    30.0 mm
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
  • Monteringshålets form
    Rund
Friktionsgångjärn 50.0 mm 76.0 mm 303 Rostfritt stål

550069

Prisintervall
4 816,5557 kr - 2 431,2306 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    76.0 mm
  • Monteringshålsfördjupning
    Försänkt
  • Monteringshålets form
    Rund