Meny Sök

Tryck/dragknoppar - Konkav med skaft

I lager

Konkava tryck/dragknoppar har en rak axel och ett större huvud för bra fingerutrymme och ett utmärkt grepp för att dra eller lyfta. Den konkava överdelen är mer bekväm för tummen i tillämpningar som kräver intryckning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans längd Total höjd Köp
12,5319 kr - 14,466 kr I produktion
25.0 mm
M6
25.0 mm
19,2365 kr - 19,2365 kr 2495 I lager
30.0 mm
M8
30.0 mm
60.0 mm
15,4688 kr - 18,6243 kr 45 I lager
30.0 mm
M8
30.0 mm
9,1654 kr - 19,2473 kr 10 I lager
30.0 mm
M5
30.0 mm
30.0 mm
13,7724 kr - 20,7034 kr 4 I lager
30.0 mm
M6
30.0 mm
30.0 mm
9,4361 kr - 11,3913 kr I produktion
20.0 mm
M5
15.0 mm
35.0 mm
Drag/tryck-knopp 25.0 mm M6 PA

466357

Prisintervall
14,466 kr - 12,5319 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M8 PA

466361

Prisintervall
19,2365 kr - 19,2365 kr

Lagernivåer
2495 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    60.0 mm
  • Skafthöjd
    30.0 mm
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M8 PA

466358

Prisintervall
18,6243 kr - 15,4688 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M5 PA

466356

Prisintervall
19,2473 kr - 9,1654 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Drag/tryck-knopp 30.0 mm M6 PA

466360

Prisintervall
20,7034 kr - 13,7724 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Skafthöjd
    20.0 mm
Drag/tryck-knopp 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

466359

Prisintervall
11,3913 kr - 9,4361 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Skafthöjd
    16.0 mm