Gängade skyddspluggar - BSP/Gasrörs-gängor används vanligtvis inom hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. De levereras med ett räfflat huvud som är enkelt att greppa och de har ett utmärkt skydd mot smuts, fukt och korrosion.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5043 kr - 12,6183 kr | 579 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
1
|
||||||||
2,3588 kr - 6,4198 kr | 3150 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
||||||||
8612000 | 2,4121 kr - 5,8759 kr | 5293 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8
|
|||||||
8616000 | 9,5226 kr - 26,1776 kr | 100 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4
|
|||||||
8610000 | 1,7195 kr - 4,1887 kr | 6481 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8
|
|||||||
8611000 | 1,9385 kr - 5,313 kr | 7 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4
|
|||||||
2,5483 kr - 6,9456 kr | 3200 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta