Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Ribbade Öppna

I lager

Den här skyddspluggen utgör ett robust skydd. Den bidrar till att hindra smuts och fukt från att tränga in i gångjärnslager och svängbara leder.

Profilen har en öppning i mitten som kan användas för upphängning under förvaring och målning.

  • Levereras öppnad
  • Material: polypropen (PP)
  • Färg: grå
  • Temperatur: Lägst -10, högst +110 grader Celsius

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänsdiameter Innerdiameter Ytterdiameter Total höjd Köp
1,6283 kr - 3,5143 kr 1735 I lager
32.0 mm
17.7 mm
20.0 mm
8.5 mm
1,703 kr - 7,4714 kr 792 I lager
60.0 mm
37.0 mm
40.0 mm
14.7 mm
6,6412 kr - 13,9465 kr 280 I lager
99.5 mm
67.0 mm
70.0 mm
25.5 mm
1,5325 kr - 6,1431 kr 4004 I lager
46.5 mm
27.7 mm
30.0 mm
11.5 mm
3,9268 kr - 8,2462 kr 743 I lager
73.0 mm
47.4 mm
50.0 mm
18.5 mm
0,9869 kr - 5,0362 kr 483 I lager
39.8 mm
22.7 mm
25.0 mm
10.5 mm
2,5262 kr - 4,8525 kr 1734 I lager
66.0 mm
42.0 mm
45.0 mm
17.0 mm
7,2605 kr - 15,2471 kr 636 I lager
115.0 mm
76.5 mm
80.0 mm
28.5 mm
1,837 kr - 6,7519 kr 865 I lager
54.5 mm
32.7 mm
35.0 mm
13.0 mm
4,7437 kr - 9,9618 kr 3373 I lager
85.0 mm
56.7 mm
60.0 mm
23.0 mm
Lagerplugg 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Gul

3483100

Prisintervall
3,5143 kr - 1,6283 kr

Lagernivåer
1735 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    32.0 mm
  • Innerdiameter
    17.7 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    8.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Gul

3483500

Prisintervall
7,4714 kr - 1,703 kr

Lagernivåer
792 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    37.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    14.7 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Gul

3483900

Prisintervall
13,9465 kr - 6,6412 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    99.5 mm
  • Innerdiameter
    67.0 mm
  • Ytterdiameter
    70.0 mm
  • Total höjd
    25.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Gul

3483300

Prisintervall
6,1431 kr - 1,5325 kr

Lagernivåer
4004 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    46.5 mm
  • Innerdiameter
    27.7 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Gul

3483700

Prisintervall
8,2462 kr - 3,9268 kr

Lagernivåer
743 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    73.0 mm
  • Innerdiameter
    47.4 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    18.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Gul

3483200

Prisintervall
5,0362 kr - 0,9869 kr

Lagernivåer
483 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    39.8 mm
  • Innerdiameter
    22.7 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    10.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Gul

3483600

Prisintervall
4,8525 kr - 2,5262 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    66.0 mm
  • Innerdiameter
    42.0 mm
  • Ytterdiameter
    45.0 mm
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Gul

3484000

Prisintervall
15,2471 kr - 7,2605 kr

Lagernivåer
636 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    115.0 mm
  • Innerdiameter
    76.5 mm
  • Ytterdiameter
    80.0 mm
  • Total höjd
    28.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Gul

3483400

Prisintervall
6,7519 kr - 1,837 kr

Lagernivåer
865 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    54.5 mm
  • Innerdiameter
    32.7 mm
  • Ytterdiameter
    35.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Lagerplugg 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Gul

3483800

Prisintervall
9,9618 kr - 4,7437 kr

Lagernivåer
3373 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    85.0 mm
  • Innerdiameter
    56.7 mm
  • Ytterdiameter
    60.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten