Meny Sök

Halkfria gummidynor

I lager

Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Antal monteringshål Material Fotdiameter Köp
8,3467 kr - 9,6066 kr 80 I lager
50.0 mm
2
Gummi
42.0 mm
11,1581 kr - 12,8928 kr 48 I lager
60.0 mm
2
Gummi
50.0 mm
11,1581 kr - 12,8928 kr I produktion
60.0 mm
2
Gummi
50.0 mm
3,5279 kr - 3,6116 kr I produktion
40.0 mm
1
PP
40.0 mm
28,3341 kr - 32,7727 kr 40 I lager
100.0 mm
2
Gummi
89.0 mm
18,9795 kr - 21,9285 kr I produktion
80.0 mm
2
Gummi
70.0 mm
2,3705 kr - 2,4263 kr I produktion
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
Gummidyna 42.0 mm Plain Svart

466653

Prisintervall
9,6066 kr - 8,3467 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    42.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 50.0 mm Plain Svart

466654

Prisintervall
12,8928 kr - 11,1581 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 50.0 mm Bolt Down Svart

466660

Prisintervall
12,8928 kr - 11,1581 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 40.0 mm Svart

10162

Prisintervall
3,6116 kr - 3,5279 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropen
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 89.0 mm Plain Svart

466656

Prisintervall
32,7727 kr - 28,3341 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    89.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 70.0 mm Plain Svart

466655

Prisintervall
21,9285 kr - 18,9795 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Gummi
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790
Gummidyna 50.0 mm Plain Svart

10714

Prisintervall
2,4263 kr - 2,3705 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polypropen
  • Basen fästs med bultar
    Normal
  • Commodity Code
    3926909790