Meny Sök

Isolerande skålformade brickor

I lager

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Håldiameter Innerdiameter Ytterdiameter Borrhålsdjup Köp
0,5305 kr - 0,655 kr 450 I lager
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
0,3251 kr - 0,4014 kr 86 I lager
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,2419 kr - 0,2987 kr I produktion
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,6265 kr - 0,7735 kr 838 I lager
20.0 mm
11.8 mm
6.5 mm
13.5 mm
16.5 mm
0,3948 kr - 0,4874 kr 34542 I lager
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,4135 kr - 0,5104 kr 993 I lager
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,2249 kr - 0,2777 kr 7925 I lager
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,3098 kr - 0,3825 kr 252 I lager
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
3.0 mm
0,618 kr - 0,7629 kr 705 I lager
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
2,9434 kr - 3,6338 kr 395 I lager
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,9958 kr - 1,2294 kr 5000 I lager
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,2394 kr - 0,2956 kr I produktion
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,2462 kr - 0,3039 kr 6400 I lager
3.5 mm
9.9 mm
4.7 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,41 kr - 0,5062 kr I produktion
5.8 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,7793 kr - 0,9622 kr I produktion
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
2,1037 kr - 2,5972 kr 488 I lager
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
0,3718 kr - 0,4591 kr 5683 I lager
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nylon

16CW312375

Prisintervall
0,655 kr - 0,5305 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm
Avslutningsbricka 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

16CW006040

Prisintervall
0,4014 kr - 0,3251 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Avslutningsbricka 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon

16CW008043

Prisintervall
0,2987 kr - 0,2419 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Avslutningsbricka 6.5 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 Nylon

16CW250042

Prisintervall
0,7735 kr - 0,6265 kr

Lagernivåer
838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon

16CW008040

Prisintervall
0,4874 kr - 0,3948 kr

Lagernivåer
34542 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon

16CW010030

Prisintervall
0,5104 kr - 0,4135 kr

Lagernivåer
993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Avslutningsbricka 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 Nylon

16CW312050

Prisintervall
0,2777 kr - 0,2249 kr

Lagernivåer
7925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 4.0 mm #4 Nylon

16CW004040

Prisintervall
0,3825 kr - 0,3098 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon

16CW008041

Prisintervall
0,7629 kr - 0,618 kr

Lagernivåer
705 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 Nylon

16CW250250

Prisintervall
3,6338 kr - 2,9434 kr

Lagernivåer
395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Avslutningsbricka 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Nylon

16CW375225

Prisintervall
1,2294 kr - 0,9958 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    9.7 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon

16CW004257

Prisintervall
0,2956 kr - 0,2394 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon

16CW008042

Prisintervall
0,3039 kr - 0,2462 kr

Lagernivåer
6400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.7 mm
Avslutningsbricka 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 Nylon

16CW010040

Prisintervall
0,5062 kr - 0,41 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.9 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Nylon

16CW312500

Prisintervall
0,9622 kr - 0,7793 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm
Avslutningsbricka 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Nylon

16CW437520

Prisintervall
2,5972 kr - 2,1037 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    11.1 mm
Avslutningsbricka 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

16CW250040

Prisintervall
0,4591 kr - 0,3718 kr

Lagernivåer
5683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.5 mm