Meny Sök

Kabelgenomföringsinsatser

I lager

Kabelgenomföringsinsatserna är utformade för att passa inuti en metrisk kabelgenomföring. De finns med ett antal hål som låter flera kablar passera samtidigt. De ger varje kabel ett utmärkt vattentätt skydd. Det behövs inte en genomföring för varje kabel, vilket reducerar det utrymme som krävs.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameteromfång på kabelbunt Antal ledare Köp
13,3467 kr - 15,3471 kr 256 I lager
1.0 - 2.1 mm
3
22,0329 kr - 25,4846 kr 4435 I lager
5.0 - 7.0 mm
3
60,8597 kr - 70,3996 kr 6 I lager
8.0 - 10.0 mm
4
12,7631 kr - 14,7839 kr 259 I lager
1 - 2 mm
2
18,5327 kr - 21,5422 kr 13 I lager
4.0 - 6.0 mm
2
22,0329 kr - 25,4846 kr I produktion
4.0 - 6.0 mm
4
12,7631 kr - 14,7839 kr I produktion
0.5 - 2.0 mm
4
18,5327 kr - 21,5422 kr I produktion
2.5 - 4.0 mm
3
25,5621 kr - 29,5678 kr 1 I lager
6.0 - 8.0 mm
3
13,3467 kr - 15,3471 kr 35 I lager
2.0 - 4.0 mm
2
22,0329 kr - 25,4846 kr 35 I lager
5.0 - 7.0 mm
2
25,5621 kr - 29,5678 kr 252 I lager
5.0 - 7.0 mm
4
Kabelgenomföringsinsats 3 M16 EPDM Svart

550922

Prisintervall
15,3471 kr - 13,3467 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    3
  • Diameteromfång på kabelbunt
    1.0 - 2.1 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 3 M25 EPDM Svart

550935

Prisintervall
25,4846 kr - 22,0329 kr

Lagernivåer
4435 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    3
  • Diameteromfång på kabelbunt
    5.0 - 7.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 4 M40 EPDM Svart

550947

Prisintervall
70,3996 kr - 60,8597 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    4
  • Diameteromfång på kabelbunt
    8.0 - 10.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 2 M12 EPDM Svart

550915

Prisintervall
14,7839 kr - 12,7631 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    2
  • Diameteromfång på kabelbunt
    1 - 2 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 2 M20 EPDM Svart

550927

Prisintervall
21,5422 kr - 18,5327 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    2
  • Diameteromfång på kabelbunt
    4.0 - 6.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 4 M25 EPDM Svart

550936

Prisintervall
25,4846 kr - 22,0329 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    4
  • Diameteromfång på kabelbunt
    4.0 - 6.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 4 M12 EPDM Svart

550916

Prisintervall
14,7839 kr - 12,7631 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    4
  • Diameteromfång på kabelbunt
    0.5 - 2.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 3 M20 EPDM Svart

550928

Prisintervall
21,5422 kr - 18,5327 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    3
  • Diameteromfång på kabelbunt
    2.5 - 4.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 3 M32 EPDM Svart

550941

Prisintervall
29,5678 kr - 25,5621 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    3
  • Diameteromfång på kabelbunt
    6.0 - 8.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 2 M16 EPDM Svart

550921

Prisintervall
15,3471 kr - 13,3467 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    2
  • Diameteromfång på kabelbunt
    2.0 - 4.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 2 M25 EPDM Svart

550934

Prisintervall
25,4846 kr - 22,0329 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    2
  • Diameteromfång på kabelbunt
    5.0 - 7.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer
Kabelgenomföringsinsats 4 M32 EPDM Svart

550942

Prisintervall
29,5678 kr - 25,5621 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Antal ledare
    4
  • Diameteromfång på kabelbunt
    5.0 - 7.0 mm
  • Allt material
    Eten-propen-dien-monomer