Meny Sök

Itryckningsbar kabelblindplugg

I lager

Blindpluggar används inom plåtindustrin som ett skydd mot vassa kanter och de är perfekta för att försluta håligheter i paneler. De ger en ren yta och en snabb lösning. De finns i ett stort sortiment för att passa olika håldiametrar och paneltjocklekar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kabelstorlek Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
5,9858 kr - 5,9858 kr 490 I lager
M20/PG11 + PG13.5
18.8 - 20.7 mm
4,621 kr - 4,621 kr 2851 I lager
M16/PG9
15.4 - 16.2 mm
10,7522 kr - 10,7522 kr 71 I lager
PG16
22.8 mm
2,1247 kr - 4,5389 kr 951 I lager
M12/PG7
12.2 - 12.5 mm
15,7573 kr - 15,7573 kr 902 I lager
M25/PG21
25.2 - 28.6 mm
Plugg, tryckmontering, IP67 39.1 mm 2.0 mm Silikon Svart

551848

Prisintervall
5,9858 kr - 5,9858 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    18.8 - 20.7 mm
Plugg, tryckmontering, IP67 31.8 mm 2.0 mm Silikon Svart

551847

Prisintervall
4,621 kr - 4,621 kr

Lagernivåer
2851 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    15.4 - 16.2 mm
Plugg, tryckmontering, IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikon Svart

551849

Prisintervall
10,7522 kr - 10,7522 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    22.8 mm
Blindplugg (DIA) Svart

551846

Prisintervall
4,5389 kr - 2,1247 kr

Lagernivåer
951 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    12.2 - 12.5 mm
Plugg, tryckmontering, IP67 50.0 mm 2.0 mm Silikon Svart

551850

Prisintervall
15,7573 kr - 15,7573 kr

Lagernivåer
902 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikon
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Håltyp
    Rund
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    25.2 - 28.6 mm