Meny Sök

Rör för att begränsa böjning av fiber

I lager

Hanterar fiberdragning, eliminerar problem som sammanpressning, knäckning och mikroböjning. Perfekt för tillämpningar med blåsfiber på korta avstånd och tillämpningar med FTTH/FTTB utmed kanter. Av polypropen (PP) eller polybutylen-tereftalat (PBT). Finns i svart och vitt. Klass UL94 V0.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Innerdiameter Ytterdiameter Köp
2 389,9753 kr - 2 772,3714 kr 73 I lager
4.2 mm
6.4 mm
2 158,7542 kr - 2 228,3375 kr I produktion
4.2 mm
6.4 mm
1 589,6776 kr - 1 907,6131 kr I produktion
3.1 mm
5.1 mm
1 541,1184 kr - 1 864,7533 kr 2 I lager
3.1 mm
5.1 mm
2 523,1251 kr - 2 604,4217 kr 1 I lager
2.6 mm
5.1 mm
2 523,1251 kr - 2 604,4217 kr 73 I lager
2.6 mm
5.1 mm
7 022,3465 kr - 7 022,3465 kr I produktion
3.1 mm
5.1 mm
1 853,8378 kr - 2 142,0715 kr 2 I lager
3.1 mm
5.1 mm
1 846,6134 kr - 2 142,0715 kr I produktion
3.1 mm
5.1 mm
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Svart PBT 4.2 mm (ID)

OFBLT-42-635V0

Prisintervall
2 772,3714 kr - 2 389,9753 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Vit PP 4.2 mm (ID)

OFBLTS-42-635PP

Prisintervall
2 228,3375 kr - 2 158,7542 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Vit PP 3.1 mm (ID)

OFBLT-3.1-05-PP

Prisintervall
1 907,6131 kr - 1 589,6776 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Svart PBT 3.1 mm (ID)

OFBLTS-31505V0

Prisintervall
1 864,7533 kr - 1 541,1184 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Vit PP 2.6 mm (ID)

OFBLTS2.6-05-PP

Prisintervall
2 604,4217 kr - 2 523,1251 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, slitsade
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Vit PP 2.6 mm (ID)

OFBLT-2.6-05-PP

Prisintervall
2 604,4217 kr - 2 523,1251 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Svart PBT 3.1 mm (ID)

OFBLT-33-05V0

Prisintervall
7 022,3465 kr - 7 022,3465 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Svart PBT 3.1 mm (ID)

OFBLT-31-05V0

Prisintervall
2 142,0715 kr - 1 853,8378 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Slang
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polybutylen-tereftalat
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk
Optisk Rör för att begränsa böjning av fiber Vit PP 3.1 mm (ID)

OFBLTP-31-505PP

Prisintervall
2 142,0715 kr - 1 846,6134 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Tillbehörstyp
    Rör, med dragsnodd
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polypropen
  • Prissättning per
    Spole
  • Typ
    Optisk