Meny Sök

Justerbara fötter - förkromad kåpa

I lager

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Material Fotdiameter Köp
334,8913 kr - 703,1232 kr I produktion
M12
PA;rostfritt stål
70.0 mm
5,8919 kr - 5,8919 kr I produktion
M8
PE; stål
25.0 mm
16,8657 kr - 25,5059 kr 2365 I lager
M10
PE; stål
40.0 mm
34,8613 kr - 54,7602 kr I produktion
M10
PA;Stål
45.0 mm
8,7153 kr - 8,7153 kr I produktion
M8
PE; stål
40.0 mm
14,4229 kr - 14,4229 kr I produktion
M10
PE; stål
40.0 mm
7,0745 kr - 7,0745 kr I produktion
M8
PE; stål
35.0 mm
6,1436 kr - 6,1436 kr I produktion
M10
PE; stål
25.0 mm
6,5639 kr - 13,0897 kr I produktion
M8
PE; stål
30.0 mm
34,0246 kr - 38,0685 kr I produktion
M8
PA;Stål
45.0 mm
4,7734 kr - 7,1744 kr I produktion
M6
PE; stål
20.0 mm
33,8908 kr - 33,8908 kr 65 I lager
M10
PE; stål
40.0 mm
22,0323 kr - 28,9614 kr 355097 I lager
M8
PA;Stål
25.0 mm
31,6541 kr - 42,1683 kr 24972 I lager
M8
PA;Stål
50.0 mm
25,2396 kr - 44,2181 kr I produktion
M8
PA;Stål
35.0 mm
7,5516 kr - 14,671 kr I produktion
M10
PE; stål
30.0 mm
30,21 kr - 54,3837 kr I produktion
M10
PE; stål
40.0 mm
Kraftiga justerbara fötter 70.0 mm M12 125.0 mm Svart

462407

Prisintervall
703,1232 kr - 334,8913 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    70.0 mm
  • Gängans längd
    125.0 mm
  • Material
    PA;rostfritt stål
  • Typ av bas
    Svängbar, plast
Justerbara fötter 25.0 mm M8 20.0 mm Svart

465346

Prisintervall
5,8919 kr - 5,8919 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M10 60.0 mm Svart

465354

Prisintervall
25,5059 kr - 16,8657 kr

Lagernivåer
2365 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 45.0 mm M10 45.0 mm Naturfärgad

RWA45M1045

Prisintervall
54,7602 kr - 34,8613 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    45.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Material
    PA;Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M8 25.0 mm Svart

465356

Prisintervall
8,7153 kr - 8,7153 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M10 40.0 mm Svart

465358

Prisintervall
14,4229 kr - 14,4229 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 35.0 mm M8 20.0 mm Svart

465355

Prisintervall
7,0745 kr - 7,0745 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 25.0 mm M10 20.0 mm Svart

465345

Prisintervall
6,1436 kr - 6,1436 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 30.0 mm M8 20.0 mm Svart

465352

Prisintervall
13,0897 kr - 6,5639 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 45.0 mm M8 20.0 mm Naturfärgad

RWA45M0820

Prisintervall
38,0685 kr - 34,0246 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    45.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 20.0 mm M6 10.0 mm Svart

465347

Prisintervall
7,1744 kr - 4,7734 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M10 25.0 mm Svart

465359

Prisintervall
33,8908 kr - 33,8908 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 25.0 mm M8 20.0 mm Naturfärgad

RWA25M0820

Prisintervall
28,9614 kr - 22,0323 kr

Lagernivåer
355097 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 50.0 mm M8 20.0 mm Naturfärgad

RWB50M0820

Prisintervall
42,1683 kr - 31,6541 kr

Lagernivåer
24972 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 35.0 mm M8 20.0 mm Naturfärgad

RWA35M0820

Prisintervall
44,2181 kr - 25,2396 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    35.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PA;Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 30.0 mm M10 20.0 mm Svart

465350

Prisintervall
14,671 kr - 7,5516 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M10 40.0 mm Svart

025309069903

Prisintervall
54,3837 kr - 30,21 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Material
    PE; stål
  • Typ av bas
    Round