Meny Sök

T-muttrar för möbelbeslag

I lager

T-gänginsatser, perfekta för användning med justerbara fötter, vinklade glidfötter, hjul och låsbultar samt andra möbeltillämpningar. De är självlåsande för att förhindra rotation vid manuell montering eller med maskin.

Muttrarna är enkla att montera, sätt dem bara i ett förborrat hål och slå dem på plats med en hammare.

Finns i ett antal gängstorlekar för att passa dina tillämpningsbehov.

  • Material: stål
  • Färg: Natur

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänsdiameter Klohöjd Gängstorlek Kroppens diameter Köp
3,012 kr - 9,1364 kr I produktion
25.0 mm
12.0 mm
M10
12.0 mm
2,4706 kr - 6,6473 kr 2269 I lager
22.0 mm
11.0 mm
M8
9.5 mm
1,244 kr - 3,3968 kr 998 I lager
19.0 mm
9.0 mm
M6
7.4 mm
T-mutter M10 25.0 mm 12.0 mm Stål

ZT-M10

Prisintervall
9,1364 kr - 3,012 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Flänsdiameter
    25.0 mm
  • Klohöjd
    12.0 mm
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk
T-mutter M8 22.0 mm 11.0 mm Stål

ZT-M08

Prisintervall
6,6473 kr - 2,4706 kr

Lagernivåer
2269 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Flänsdiameter
    22.0 mm
  • Klohöjd
    11.0 mm
  • Kroppens diameter
    9.5 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk
T-mutter M6 19.0 mm 9.0 mm Stål

ZT-M06

Prisintervall
3,3968 kr - 1,244 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Flänsdiameter
    19.0 mm
  • Klohöjd
    9.0 mm
  • Kroppens diameter
    7.4 mm
  • Mutterform
    Cylindrisk