Kabelkedja - Ändbygel, används för att skydda ledningar i rörelse. Skyddar ledningar och kablar mot nötning och repor och förhindrar slitage och intrassling.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Bredd | Antal monteringshål | Höjd | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34000827 | 86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
77,5115 kr - 180,8603 kr | 495 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
108,4524 kr - 227,75 kr | I produktion |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | 16 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
86,1239 kr - 180,8603 kr | I produktion |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta