Meny Sök

Klaffgångjärn - halvgängat stift och halvförsänkning

I lager

De här klaffgångjärnen monteras med en tapp på ena klaffen och försänkta skruvar på de motsatta. Denna serie ytmonterade klaffgångjärn, kallas även flaggångjärn, finns i olika material för att kunna användas i de flesta tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Färg Total tjocklek Total bredd Maximum Mounting Hole Size Köp
73,7666 kr - 154,617 kr I produktion
6.0 mm
50.0 mm
Silver
11.0 mm
50.0 mm
71,396 kr - 141,1466 kr I produktion
9.0 mm
40.0 mm
Svart
9.0 mm
40.0 mm
73,7666 kr - 154,617 kr I produktion
6.0 mm
50 mm
Svart
11.0 mm
50.0 mm
63,0293 kr - 140,5609 kr 29 I lager
5.0 mm
40.0 mm
Svart
9.0 mm
40.0 mm
51,5948 kr - 108,349 kr I produktion
50 mm
Svart
12 mm
50 mm
65,9088 kr - 65,9088 kr I produktion
6.0 mm
50.0 mm
Svart
11.0 mm
50.0 mm
71,396 kr - 141,1466 kr I produktion
5.0 mm
40.0 mm
Krom
9.0 mm
40.0 mm
56,3805 kr - 115,6699 kr 1082 I lager
5.0 mm
40.0 mm
Svart
9.0 mm
40.0 mm
47,166 kr - 97,2213 kr 66 I lager
5.0 mm
40.0 mm
Svart
9.0 mm
40.0 mm
Fritt svängande gångjärn 50.0 mm 50.0 mm Zinklegering

099112E

Prisintervall
154,617 kr - 73,7666 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
Fritt svängande gångjärn 40.0 mm 40.0 mm Svart

299121E

Prisintervall
141,1466 kr - 71,396 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
    Pulverlackerad
Fritt svängande gångjärn 50 mm 50.0 mm Zinklegering

099122E

Prisintervall
154,617 kr - 73,7666 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
Fritt svängande gångjärn 40.0 mm 40.0 mm Svart

299122E

Prisintervall
140,5609 kr - 63,0293 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
Fritt svängande gångjärn 50 mm 50 mm Svart

199202E

Prisintervall
108,349 kr - 51,5948 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Totallängd
    50 mm
  • Total tjocklek
    12 mm
  • Total bredd
    50 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Slutför
    Belagd
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm Zinklegering

468174

Prisintervall
65,9088 kr - 65,9088 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    11.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Slutför
    Svart pulverlackering
Klaffgångjärn 40.0 mm 40.0 mm Kromad pressgjuten zinklegering

299111E

Prisintervall
141,1466 kr - 71,396 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Regelmaterial
    Kromad pressgjuten zinklegering
Gångjärn 40.0 mm 40.0 mm PA

299201E

Prisintervall
115,6699 kr - 56,3805 kr

Lagernivåer
1082 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Slutför
    Utan finish
Gångjärn 40.0 mm 40.0 mm PA

299202E

Prisintervall
97,2213 kr - 47,166 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.0 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    9.0 mm
  • Total bredd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart