T-handtag av hontyp har stålinsatser eller pinnbultar som lätt skruvas på plats, ett ergonomiskt handtag, enkelt att greppa. Utformningen av T-handtag ger ett starkt handgrepp för snabb justering av styrning eller som en spak.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Total höjd | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466370 | 27,4155 kr - 31,0405 kr | I produktion |
M8
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||
55,7209 kr - 61,4954 kr | 13 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
|||||
15,7663 kr - 15,9888 kr | 9967 I lager |
M5
|
Gängad insats
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
19,3801 kr - 40,6982 kr | 133 I lager |
M5
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
46,8281 kr - 50,0609 kr | 103 I lager |
M6
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
63,6735 kr - 70,0015 kr | 244 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
|||||
16,9314 kr - 30,4548 kr | I produktion |
M6
|
Gängad insats
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||||
13,4669 kr - 15,5202 kr | I produktion |
M5
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
466371 | 35,8411 kr - 46,8536 kr | 8045 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||||
62,3459 kr - 68,1888 kr | 5 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||||
32,8353 kr - 39,8256 kr | 6 I lager |
M10
|
Gängad insats
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
61,6135 kr - 66,0971 kr | 72 I lager |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
101,8669 kr - 110,1618 kr | 115 I lager |
M10
|
Threaded Blind Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
30,189 kr - 36,8972 kr | 11137 I lager |
M8
|
Gängad insats
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
|||||
62,5961 kr - 67,0732 kr | 93 I lager |
M8
|
Threaded Blind Hole
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
78,8624 kr - 84,5039 kr | 239 I lager |
M12
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||||
22,5136 kr - 47,2785 kr | I produktion |
M6
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
|||||
50,9366 kr - 56,057 kr | 284 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult av plast
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
|||||
97,3807 kr - 105,2812 kr | 56 I lager |
M12
|
Gängad pinnbult av plast
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||
54,0848 kr - 58,4276 kr | 59 I lager |
M6
|
Threaded Blind Hole
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta