Meny Sök

Omkopplare - monoblock

I lager

Den fullständiga enheten innehåller manöverdon, klämma och kontaktblock. Levereras förpackad, omonterad. Strömbrytare finns med 4 A vid 230 VAC med petsäkra skruvanslutningar. Brytarna uppfyller NEMA 4, 4x, 12, 13 och IP65 när de installeras korrekt och är olje- och vattentäta. UL-/CSA-/CE-godkänd. Momentan funktion "NEJ" (återfjädrande) eller bibehåller "NC" (förblir intryckt).

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av kretsarrangemang Färg Köp
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC/DC
Blå
53,9561 kr - 58,6247 kr I produktion
AC
Röd
204,6492 kr - 204,6492 kr I produktion
AC/DC
Röd
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC/DC
Röd
53,9561 kr - 58,6247 kr I produktion
AC
Grön
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC
Gul
131,866 kr - 164,3943 kr I produktion
AC
Svart
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC/DC
Vit
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC
Blå
164,1447 kr - 204,6492 kr I produktion
AC
Svart
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC/DC
Grön
53,8986 kr - 58,6182 kr I produktion
AC/DC
Gul
53,8986 kr - 58,6182 kr 2 I lager
AC
Vit
131,943 kr - 164,4541 kr I produktion
AC/DC
Röd
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Blå IP 40

1339856

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Blå
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Röd IP 40

1339860

Prisintervall
58,6247 kr - 53,9561 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

1339864

Prisintervall
204,6492 kr - 204,6492 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Typ
    PÅ-AV/1-0
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

1339855

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Grön IP 40

1339859

Prisintervall
58,6247 kr - 53,9561 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Grön
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Gul IP 40

1339863

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Gul
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Svart IP 40

1339867

Prisintervall
164,3943 kr - 131,866 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Svart
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Vit IP 40

1339857

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Vit
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Blå IP 40

1339861

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Blå
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Svart IP 40

1339865

Prisintervall
204,6492 kr - 164,1447 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    250.7956 SEK
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Svart
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Grön IP 40

1339854

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Grön
  • Håldiameter
    22.4 mm
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Gul IP 40

1339858

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Gul
  • Håldiameter
    22.0 mm
Monoblock 29.0 mm AC 220 V Vit IP 40

1339862

Prisintervall
58,6182 kr - 53,8986 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Pris/st. inkl. Moms
    71.8361 SEK
  • Typ av kretsarrangemang
    AC
  • Färg
    Vit
Monoblock 29.0 mm AC/DC 24 V Röd IP 40

1339866

Prisintervall
164,4541 kr - 131,943 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Bredd
    29.0 mm
  • Höjd
    37.0 mm
  • Typ av kretsarrangemang
    AC/DC
  • Färg
    Röd
  • Håldiameter
    22.0 mm