Maskerande koniska pluggar finns som en solid plugg eller med en ihålig kärna för att underlätta kompression. De återanvändbara pluggarna har utmärkt kemikaliebeständighet och finns i silikon och EPDM för temperaturexponerade tillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kondiameter | Färg | Material | Fingerflik | Minsta kon-diameter | Pluggmodell | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I produktion |
2.203 in
55.96 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
With Tab
|
1.875 in
47.63 mm
|
Hollow
|
|||||
I produktion |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
With Tab
|
0.906 in
23.01 mm
|
Hollow
|
|||||
I produktion |
1.437 in
36.50 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
With Tab
|
1.187 in
30.15 mm
|
Hollow
|
|||||
I produktion |
1.25 in
31.75 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
With Tab
|
1.031 in
26.19 mm
|
Hollow
|
|||||
I produktion |
1.969 in
50.01 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
With Tab
|
1.625 in
41.28 mm
|
Hollow
|
|||||
63,8241 kr - 63,8241 kr | 3601 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.772 in
45.0 mm
|
Hollow
|
||||
1,0444 kr - 1,1601 kr | 105950 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
Solid
|
||||
2,761 kr - 3,0677 kr | 8067 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.354 in
9.0 mm
|
Solid
|
||||
4,9503 kr - 5,4941 kr | 4505 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.626 in
15.9 mm
|
Solid
|
||||
14,0282 kr - 15,576 kr | 368 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.031 in
26.2 mm
|
Solid
|
||||
0,9468 kr - 1,0542 kr | 62386 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.02 in
0.5 mm
|
Solid
|
||||
2,6215 kr - 2,6215 kr | I produktion |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.189 in
4.8 mm
|
Solid
|
||||
461502 | 3,6395 kr - 4,016 kr | I produktion |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.311 in
7.9 mm
|
Solid
|
|||
4,3646 kr - 4,8526 kr | I produktion |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.563 in
14.3 mm
|
Solid
|
||||
18,0442 kr - 20,0522 kr | 2 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.252 in
31.8 mm
|
Solid
|
||||
25,128 kr - 25,128 kr | 70 I lager |
1.811 in
46.0 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.5 in
38.1 mm
|
Solid
|
||||
38,1104 kr - 38,1104 kr | 34 I lager |
2.469 in
62.7 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Solid
|
||||
I produktion |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
Silikon
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Solid
|
|||||
0,2858 kr - 0,2858 kr | I produktion |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.031 in
0.8 mm
|
Solid
|
||||
0,4476 kr - 0,4476 kr | 32887 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.047 in
1.2 mm
|
Solid
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta