Försänkta nitar används i försänkta hål och annars där en slät yta behövs. De är utformade för att vara i nivå med ytan, och deras huvud sticker alltså inte ut. De är perfekta för glidbanor.
Nitarna är dessutom utformade för att motstå manipulering. De passar i försänkta hål, DIN ISO 7721.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Storlek, hålförsänkning | Compatible Hole Diameter | Färg | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5552 kr - 1,743 kr | 17080 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
2,1182 kr - 3,3228 kr | 82 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
|||||
1,586 kr - 1,7709 kr | 9998 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
1,0402 kr - 1,1058 kr | 79 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
|||||
1,4605 kr - 1,4605 kr | I produktion |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
1,5617 kr - 1,8238 kr | I produktion |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Vit
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
1,5473 kr - 1,7291 kr | I produktion |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
SRCS-4080W | 1,5339 kr - 1,757 kr | 992 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||||
1,5693 kr - 1,8685 kr | 2000 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
|||||
1,5199 kr - 1,7291 kr | 6991 I lager |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Vit
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
1,5781 kr - 1,7709 kr | I produktion |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Svart
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
|||||
1,5927 kr - 1,7849 kr | I produktion |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Svart
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
|||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta