Meny Sök

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

I lager

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Paneltjocklek, A-intervall Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
1,7304 kr - 1,9784 kr 4000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr 3687 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr 1012 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr 1000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr 2964 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr I produktion
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
1,7304 kr - 1,9784 kr 4000 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
1,5047 kr - 1,7204 kr 581 I lager
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
7.9 mm
Stöd med kantfattning 15.9 mm Hongängat fäste

TEHCBS-10-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 6.4 mm Hongängat fäste

TEHCBS-4-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
3687 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 19.1 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-12-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 12.7 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-8-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 19.1 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-12-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 9.5 mm Hongängat fäste

TEHCBS-6-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 6.4 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-4-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
1012 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 25.4 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-16-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 15.9 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-10-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Kantlåsande stöd 9.5 mm (L)

TEHCBS-6-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
2964 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 22.2 mm Hongängat fäste

TEHCBS-14-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Kantlåsande stöd 12.7 mm (L)

TEHCBS-8-19

Prisintervall
1,9784 kr - 1,7304 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5
Stöd med kantfattning 7.9 mm Hongängat fäste 3.0 mm

TEHCBS-5-01

Prisintervall
1,7204 kr - 1,5047 kr

Lagernivåer
581 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Hongängat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Självgängande skruv
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    #6,M3.5