Meny Sök

Kretskortsstöd med välvd bas

I lager

Denna serie kretskortsstöd har en välvd bottenplatta som ger extra stabilitet och täcker fästet. De finns med två olika låsningar, bajonett och droppform.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Längd på distans Köp
2,067 kr - 2,2446 kr I produktion
3.2 mm
2.5 mm
14.3 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 16 I lager
3.2 mm
2.5 mm
9.5 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 33629 I lager
3.2 mm
2.5 mm
11.1 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 4997 I lager
3.2 mm
2.5 mm
12.7 mm
2,067 kr - 2,2446 kr I produktion
3.2 mm
2.5 mm
6.4 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 4016 I lager
3.2 mm
2.5 mm
15.9 mm
2,067 kr - 2,2446 kr I produktion
3.2 mm
2.5 mm
8.0 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 1191 I lager
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
2,067 kr - 2,2446 kr 7019 I lager
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
2,6746 kr - 2,9718 kr 4878 I lager
2.5 mm
2.5 mm
4.8 mm
2,6746 kr - 2,9718 kr I produktion
2.5 mm
2.5 mm
11.1 mm
2,6746 kr - 2,9718 kr 19489 I lager
2.5 mm
2.5 mm
6.4 mm
2,6746 kr - 2,9718 kr 48964 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.2 mm
2,6746 kr - 2,9718 kr I produktion
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-9-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-6-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-7-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
33629 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Kretskortsstöd 12.7 mm (H) PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-8-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
4997 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-4-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-10-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
4016 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-5-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-2-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CLCBST-3-01

Prisintervall
2,2446 kr - 2,067 kr

Lagernivåer
7019 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CHDLCBST-3-01

Prisintervall
2,9718 kr - 2,6746 kr

Lagernivåer
4878 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CHDLCBST-7-01

Prisintervall
2,9718 kr - 2,6746 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CHDLCBST-4-01

Prisintervall
2,9718 kr - 2,6746 kr

Lagernivåer
19489 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CHDLCBST-2-01

Prisintervall
2,9718 kr - 2,6746 kr

Lagernivåer
48964 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

CHDLCBST-8-01

Prisintervall
2,9718 kr - 2,6746 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Särskilda egenskaper
    Välvd sida B
  • Kroppens diameter
    4.4 mm