Meny Sök

Trycknitar - Kylflänsar

I lager

Nitar för kylflänsar, monteras fjädrande. De används för att fästa en kylfläns till ett processorchipp på ett kretskort. Metallfjädern ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar.

Vi har två alternativ. En med förkromad stålfjäder, den andra med rostfri stålfjäder. Alternativet med rostfritt stål kan också installeras med kryssmejsel.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Materialets brandklass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Minsta diameter, hål i fast panel Maximal diameter, hål i fast panel Modell Paneltjocklek Ankarlängd Hålstorlek Köp
3,2828 kr - 3,2828 kr 1903 I lager
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
2,6123 kr - 2,9423 kr 74558 I lager
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
Värmeavledande nit PA Naturfärgad

HSR-2

Prisintervall
3,2828 kr - 3,2828 kr

Lagernivåer
1903 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    20.9 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Huvuddiameter
    4.6 mm
  • Hålstorlek
    3.1 mm
  • Paneltjocklek
    9.1 mm
Värmeavledande nit 3.0 mm Nylon: stål Naturfärgad

HSR-1

Prisintervall
2,9423 kr - 2,6123 kr

Lagernivåer
74558 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    16.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Hålstorlek
    3.0 mm
  • Paneltjocklek
    8.0 mm