Meny Sök

Kretskortsstöd - Snäpplås med hullingar/snäpplås med hullingar

I lager

Distanserna har hullingförsedda fästen i bägge ändar för en säker låsning. Blindhålsmonteringen är flexibel och låser fast i runda, gängade, slagna eller borrade blindhål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Panel Thickness A Range Panel Thickness B Range Längd på distans Köp
1,247 kr - 1,2991 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
1,3093 kr - 1,3641 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
1,3093 kr - 1,3641 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
1,1444 kr - 1,3089 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
1,3297 kr - 1,3857 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
1,4341 kr - 1,494 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
1,5058 kr - 1,5687 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
1,5058 kr - 1,5687 kr 1000 I lager
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
1,0449 kr - 1,195 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
1,247 kr - 1,2991 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
1,3093 kr - 1,3641 kr 3000 I lager
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,9951 kr - 1,1382 kr 585 I lager
7.9 mm
7.9 mm
3.0 mm
1,1494 kr - 1,3146 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
1,4341 kr - 1,494 kr 449 I lager
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
1,5058 kr - 1,5687 kr I produktion
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,9951 kr - 1,1382 kr 3457 I lager
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
1,1563 kr - 1,2049 kr 1015 I lager
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-12M-01

Prisintervall
1,2991 kr - 1,247 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-16M-01

Prisintervall
1,3641 kr - 1,3093 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snap Lock Support 20.0 mm PA UL94 V-2 Natural

BHDF-20M-01

Prisintervall
1,3641 kr - 1,3093 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-4M-19

Prisintervall
1,3089 kr - 1,1444 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-8M-19

Prisintervall
1,3857 kr - 1,3297 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-12M-19

Prisintervall
1,494 kr - 1,4341 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-16M-19

Prisintervall
1,5687 kr - 1,5058 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-20M-19

Prisintervall
1,5687 kr - 1,5058 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-6M-01

Prisintervall
1,195 kr - 1,0449 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-14M-01

Prisintervall
1,2991 kr - 1,247 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-18M-01

Prisintervall
1,3641 kr - 1,3093 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-3M-01

Prisintervall
1,1382 kr - 0,9951 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snap Lock Support 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-6M-19

Prisintervall
1,3146 kr - 1,1494 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

BHDF-14M-19

Prisintervall
1,494 kr - 1,4341 kr

Lagernivåer
449 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snap Lock Support 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

BHDF-18M-19

Prisintervall
1,5687 kr - 1,5058 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snap Lock Support 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

BHDF-4M-01

Prisintervall
1,1382 kr - 0,9951 kr

Lagernivåer
3457 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

BHDF-8M-01

Prisintervall
1,2049 kr - 1,1563 kr

Lagernivåer
1015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hullingförsett fäste
  • Fäste med hål typ B
    Hullingförsett fäste
  • Håldiameter A
    7.9 mm
  • Håldiameter B
    7.9 mm