Meny Sök

Låsskruv M4 50.0 Svärtat rostfritt 316

Låsskruv med ett lufthål med skalle och sexkantsspår. Designen förhindrar att skruvar lossnar av sig själva. Detta innebär att skruven inte kommer att falla ut ur panelhålet som den sitter i. Kan användas i gängade och ogängade hål. Svartfärgad yta och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20183578

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 36,8731 kr
100 - 249 33,1858 kr
250 - 749 29,4985 kr
750 + 25,8111 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

36,87 kr

1 x 36,8731 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 025 50.0
d2 a012 2.8
l2 025 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Sexkantsbit
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss