Meny Sök

Hakar som skruvas in

I produktion

Hakar som skruvas in är gängade i änden för styrka och snabb montering. De lätta men ändå starka krokarna är tillverkade av rostfritt stål och utformade för hållbarhet i korrosiva miljöer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd på gängad ände Gängstorlek Kroktjocklek Ändkula diameter Belastningskapacitet Skruvtyp Köp
21,8929 kr - 21,8929 kr I produktion
15.0 mm
4.2 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Självgängande
22,7937 kr - 22,7937 kr I produktion
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Självgängande
20,4048 kr - 20,4048 kr I produktion
10.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
8.2 kg
Självgängande
11,0301 kr - 11,0301 kr I produktion
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
3 kg
Självgängande
14,6417 kr - 14,6417 kr I produktion
15.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
5 kg
Självgängande
15,3389 kr - 15,3389 kr I produktion
9.0 mm
4.8 mm
4.0 mm
6.5 mm
7 kg
Självgängande
9,1197 kr - 9,1197 kr I produktion
11.0 mm
3.2 mm
2.7 mm
4.5 mm
5 kg
Självgängande
12,0724 kr - 12,0724 kr I produktion
8.0 mm
3.9 mm
3.5 mm
6.0 mm
7 kg
Självgängande
23,8451 kr - 23,8451 kr I produktion
20.0 mm
5.5 mm
4.5 mm
7.5 mm
11.8 kg
Självgängande
10,0819 kr - 10,0819 kr I produktion
7.0 mm
3.9 mm
3.0 mm
5.0 mm
3 kg
Självgängande
Skruvkrok 1.031 in 15.4 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-548

Prisintervall
21,8929 kr - 21,8929 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    7 kg
  • Längd på gängad ände
    15.0 mm
  • Projektion, krok
    29.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    3.5 mm
Skruvkrok 1.343 in 26.0 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-554

Prisintervall
22,7937 kr - 22,7937 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    11.8 kg
  • Längd på gängad ände
    20.0 mm
  • Projektion, krok
    40.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    4.5 mm
Skruvkrok 1.062 in 18.0 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-559

Prisintervall
20,4048 kr - 20,4048 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    8.2 kg
  • Längd på gängad ände
    10.0 mm
  • Projektion, krok
    43.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    4.5 mm
Skruvkrok 0.781 in 6.6 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-547

Prisintervall
11,0301 kr - 11,0301 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    3 kg
  • Längd på gängad ände
    11.0 mm
  • Projektion, krok
    20.7 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    2.7 mm
Skruvkrok 0.984 in 11.0 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-553

Prisintervall
14,6417 kr - 14,6417 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    5 kg
  • Längd på gängad ände
    15.0 mm
  • Projektion, krok
    29.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    3.5 mm
Skruvkrok 0.906 in 15.4 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-558

Prisintervall
15,3389 kr - 15,3389 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    7 kg
  • Längd på gängad ände
    9.0 mm
  • Projektion, krok
    36.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    4.0 mm
Skruvkrok 0.781 in 11.0 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-552

Prisintervall
9,1197 kr - 9,1197 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    5 kg
  • Längd på gängad ände
    11.0 mm
  • Projektion, krok
    23.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    2.7 mm
Skruvkrok 0.781 in 15.4 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-557

Prisintervall
12,0724 kr - 12,0724 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    7 kg
  • Längd på gängad ände
    8.0 mm
  • Projektion, krok
    30.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    3.5 mm
Skruvkrok 1.375 in 26.0 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-549

Prisintervall
23,8451 kr - 23,8451 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    11.8 kg
  • Längd på gängad ände
    20.0 mm
  • Projektion, krok
    40.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    4.5 mm
Skruvkrok 0.671 in 6.6 lbs 304 Rostfritt stål

SUG-556

Prisintervall
10,0819 kr - 10,0819 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Belastningskapacitet
    3 kg
  • Längd på gängad ände
    7.0 mm
  • Projektion, krok
    27 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Kroktjocklek
    3.0 mm