Masking Flangeless Plugs är utformade för att täcka hål utan att maskera det omgivande området, vilket skyddar mot föroreningar. Med koniska ringar och en ihålig kärna kan dessa pluggar maskera flera områden samtidigt.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Färg: Svart, Naturfärgad, Blå, Grön, Lila, Orange, Gul, Rosa, Röd Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | FH | Färg | D | Material | d1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0192 kr - 3,8121 kr | 53200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 1,2798 kr - 1,7775 kr | 300 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.551 in
14.0 mm
|
Silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 31,2148 kr - 34,6913 kr | 248 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Svart
|
2 in
50.8 mm
|
EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 1,4468 kr - 4,3614 kr | 2200 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 1,3388 kr - 3,2628 kr | 4000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,648 kr - 2,648 kr | 4438 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,5635 kr - 0,6244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 in
25.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5216 kr - 0,7245 kr | 47556 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8132 kr - 1,1295 kr | 52600 I lager |
1 in
25.4 mm
|
Gul
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta