Meny Sök

Mittcentrerad dragregel med hållarplatta

I lager

Excenterspärr har slät tilltalande yta, engageras med en dragkrok. De drar säkert samman två komponenter och låses genom att spärren trycks över sitt centrum. Dessa spärrar än inte lika kraftiga som vajerspärrar. De används för små behållare, metallskrin och lätta industriella rengöringsmaskiner. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Material Total bredd Allt material Total höjd Köp
99,564 kr - 209,0844 kr 896 I lager
88.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
304 Rostfritt stål
14.0 mm
42,8097 kr - 89,9004 kr 1235 I lager
38.0 mm
Stål
22.5 mm
Stål
15.5 mm
104,1657 kr - 218,748 kr 273 I lager
Rostfritt stål
22.5 mm
304 Rostfritt stål
15.0 mm
29,2835 kr - 61,4954 kr 2560 I lager
88.0 mm
Stål
20.0 mm
Stål
14.0 mm
Lådlås 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Rostfritt stål

497931

Prisintervall
209,0844 kr - 99,564 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Typ
    Dörregel
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Totallängd
    88.0 mm
Lådlås 38.0 mm 22.5 mm 15.5 mm Stål

498004

Prisintervall
89,9004 kr - 42,8097 kr

Lagernivåer
1235 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Zinc Plated
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Dörregel
  • Total höjd
    15.5 mm
Lådlås 22.5 mm 15.0 mm Rostfritt stål

497996

Prisintervall
218,748 kr - 104,1657 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Utan finish
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Typ
    Dörregel
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total bredd
    22.5 mm
Lådlås 88.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Stål

498009

Prisintervall
61,4954 kr - 29,2835 kr

Lagernivåer
2560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Zinc Plated
  • Allt material
    Stål
  • Typ
    Dörregel
  • Total höjd
    14.0 mm