Påtryckbara hylsfötter kan användas som glidfötter, buffertar, förslutningar, slädar och stopp i olika tillämpningar. Den presspassade utformningen håller fast bufferten ordentligt för att skydda ytor vid kontakt.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Typ | Fotdiameter | Köp | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4596 kr - 0,669 kr | 5512 I lager |
LDPE
|
Naturfärgad
|
0.248 in
6.3 mm
|
Staplingstapp
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,6864 kr - 1,2895 kr | 3193 I lager |
LDPE
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
Stem Stacking Peg
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||
POF5080BK | 2,008 kr - 2,008 kr | 593 I lager |
PVC
|
Svart
|
0.748 in
19.0 mm
|
Genomföringsfot
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta