Meny Sök

Runda gängade insatser - metall

I lager

Runda gängade insatser finns i en mängd varianter. De gängade insatserna helt i metall är perfekta för kraftiga tillämpningar och är tillverkade av en gjuten aluminiumlegering. Insatser av metall är ytterligare ett insatsalternativ för tuffa krav. De är utmärkta att använda i kombination med hjul eller ställbara fötter. M8 eller M10 gängor med en mjuk fästskruv i stål ger ett bra fäste. Metallgängan ger möjlighet till en mjuk, repeterbar justering och de två gjutna delarna passar ihop bra för att passa i röret.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
27 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel yttre rördiameter Gängstorlek Färg Material Kompatibla väggtjocklekar Köp
2,0172 kr - 4,2361 kr 15367 I lager
20.0 mm
M6
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,9107 kr - 6,1125 kr I produktion
30.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,1156 kr - 8,6429 kr 9864 I lager
35.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,9279 kr - 10,3487 kr 3600 I lager
38.0 mm
M12
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,539 kr - 13,7319 kr I produktion
60.0 mm
M12
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,9359 kr - 4,0655 kr 7594 I lager
19.0 mm
M6
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,4233 kr - 5,089 kr 28141 I lager
25.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
3,2221 kr - 6,7664 kr 4922 I lager
32.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,6842 kr - 9,8369 kr 6332 I lager
38.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,0904 kr - 10,6899 kr 11142 I lager
40.0 mm
M12
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,0516 kr - 12,7084 kr 1961 I lager
60.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,0984 kr - 4,4067 kr 9990 I lager
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
3,1544 kr - 6,6243 kr 3901 I lager
30.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,3593 kr - 9,1546 kr 5496 I lager
35.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
4,603 kr - 9,6664 kr 2900 I lager
40.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,4965 kr - 11,5428 kr I produktion
50.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
6,2953 kr - 13,2202 kr I produktion
60.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
5,2528 kr - 11,031 kr 22900 I lager
50.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
2,3421 kr - 4,9185 kr 3835 I lager
25.0 mm
M6
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
3,1544 kr - 6,6243 kr 4009 I lager
32.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • av 2
Gängad insats M6 Rund 20.0 mm 1-1.5 Svart

498561

Prisintervall
4,2361 kr - 2,0172 kr

Lagernivåer
15367 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 30.0 mm 1-1.5 Svart

498565

Prisintervall
6,1125 kr - 2,9107 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 35.0 mm 1-1.5 Svart

498569

Prisintervall
8,6429 kr - 4,1156 kr

Lagernivåer
9864 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M12 Rund 38.0 mm 1-1.5 Svart

498573

Prisintervall
10,3487 kr - 4,9279 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M12 Rund 60.0 mm 1-1.5 Svart

498582

Prisintervall
13,7319 kr - 6,539 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M6 Rund 19.0 mm 1-1.5 Svart

498560

Prisintervall
4,0655 kr - 1,9359 kr

Lagernivåer
7594 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 25.0 mm 1-1.5 Svart

498564

Prisintervall
5,089 kr - 2,4233 kr

Lagernivåer
28141 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 32.0 mm 1-1.5 Svart

498568

Prisintervall
6,7664 kr - 3,2221 kr

Lagernivåer
4922 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
38.0 mm Gängad insats HDPE M10

498572

Prisintervall
9,8369 kr - 4,6842 kr

Lagernivåer
6332 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M12 Rund 40.0 mm 1-1.5 Svart

498576

Prisintervall
10,6899 kr - 5,0904 kr

Lagernivåer
11142 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 60.0 mm 1-1.5 Svart

498580

Prisintervall
12,7084 kr - 6,0516 kr

Lagernivåer
1961 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 20.0 mm 1-1.5 Svart

498562

Prisintervall
4,4067 kr - 2,0984 kr

Lagernivåer
9990 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 30.0 mm 1-1.5 Svart

498566

Prisintervall
6,6243 kr - 3,1544 kr

Lagernivåer
3901 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 35.0 mm 1-1.5 Svart

498570

Prisintervall
9,1546 kr - 4,3593 kr

Lagernivåer
5496 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 40.0 mm 1-1.5 Svart

498574

Prisintervall
9,6664 kr - 4,603 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 50.0 mm 1-1.5 Svart

498578

Prisintervall
11,5428 kr - 5,4965 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 60.0 mm 1-1.5 Svart

498581

Prisintervall
13,2202 kr - 6,2953 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 50.0 mm 1-1.5 Svart

498577

Prisintervall
11,031 kr - 5,2528 kr

Lagernivåer
22900 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M6 Rund 25.0 mm 1-1.5 Svart

498563

Prisintervall
4,9185 kr - 2,3421 kr

Lagernivåer
3835 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 32.0 mm 1-1.5 Svart

498567

Prisintervall
6,6243 kr - 3,1544 kr

Lagernivåer
4009 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rund 38.0 mm 1-1.5 Svart

498571

Prisintervall
9,3252 kr - 4,4406 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rund 40.0 mm 1-1.5 Svart

498575

Prisintervall
10,1781 kr - 4,8467 kr

Lagernivåer
6458 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M12 Rund 50.0 mm 1-1.5 Svart

498579

Prisintervall
12,6634 kr - 4,6978 kr

Lagernivåer
4608 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Ribbad
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Gängat centrum
    Ja
Rund glidfot 19.1 mm 1.6 mm Stål Naturfärgad

PFGR190-16

Prisintervall
19,8835 kr - 8,8826 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Metallklor
    Ja
Rund glidfot 25.4 mm 1.6 mm Stål Naturfärgad

PFGR254-16

Prisintervall
23,2804 kr - 11,0859 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Metallklor
    Ja
Rund Rund glidfot Stål 31.7 mm 16

PFGR317-16

Prisintervall
41,2897 kr - 19,6618 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Metallklor
    Ja
Rund glidfot 25.4 mm 1.2 mm Stål Naturfärgad

PFGR254-18

Prisintervall
22,7825 kr - 10,9743 kr

Lagernivåer
531 I lager
Egenskaper
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rund
  • Allt material
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
  • Metallklor
    Ja