Meny Sök

Rektangulära gängade insatser och glidfötter

I lager

Våra gängade insatser och glidfötter finns i många olika utföranden. Insatser placeras i inuti rörändar för att ge ett snyggt och prydligt intryck. Insatserna utgör även ytskydd och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.

De här insatserna kan användas i en rad områden, både i standardtillämpningar och där kraftigare doningar krävs, men är idealiska för justerbara fötter, glidfötter som kan lutas och länkhjul.

Vi har insatser helt i metall och plastinsatser med metallmutter. Metallgängan innebär säker passning och att insatsen kan justeras upprepade gånger. Plastinsatserna är formgjutna, antingen i ett stycke eller två. De två delarna passar fint ihop i rören.

  • Material: högdensitetspolyeten (HDPE), polyamid (PA) och aluminium.
  • Färger: svart, grå och naturfärgade

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Huvudets bredd Gängstorlek Färg Material Kompatibla väggtjocklekar Huvudlängd Köp
53,0495 kr - 100,9672 kr 477 I lager
30.0 mm
M10
Naturfärgad
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
4,2112 kr - 9,0486 kr 2998 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
35.0 mm
7,6416 kr - 16,0473 kr 6842 I lager
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
60.0 mm
4,6165 kr - 9,6948 kr 4996 I lager
50.0 mm
M10
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
25.0 mm
4,8061 kr - 10,0928 kr 7978 I lager
30.0 mm
M8
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
60.0 mm
62,7896 kr - 130,6045 kr 487 I lager
25.0 mm
M10
Naturfärgad
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
12,6996 kr - 13,9696 kr 689 I lager
25.0 mm
M10
Svart
PA
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
6,54 kr - 13,7339 kr 7982 I lager
20.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
2,5723 kr - 5,4018 kr 4250 I lager
30.0 mm
M8
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
6,4307 kr - 13,5045 kr 7561 I lager
30.0 mm
M10
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
60.0 mm
62,5388 kr - 130,3117 kr 653 I lager
30.0 mm
M10
Naturfärgad
Aluminium
2.5 mm | 0.098 in
60.0 mm
4,9384 kr - 5,0472 kr 4997 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
35.0 mm
5,7267 kr - 12,0261 kr 6180 I lager
50.0 mm
M10
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
30.0 mm
2,9242 kr - 6,141 kr 8776 I lager
40.0 mm
M10
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
5,9325 kr - 12,4455 kr 6726 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
40.0 mm
73,2998 kr - 153,9297 kr 154 I lager
30.0 mm
M10
Naturfärgad
Aluminium
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
7,3339 kr - 14,0162 kr 100 I lager
20.0 mm
M8
Svart
PA
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
6,3308 kr - 13,5582 kr 9978 I lager
20.0 mm
M10
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
3,0326 kr - 6,3684 kr 40 I lager
40.0 mm
M8
Grå
HDPE
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
6,9164 kr - 15,1103 kr 642 I lager
25.0 mm
M8
Svart
HDPE
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
  • av 2
Gängad insats;M10;Rektangulär;50.0 mm;30.0 mm;2;Aluminium;Naturfärgad

PZAT500300-2M10

Prisintervall
100,9672 kr - 53,0495 kr

Lagernivåer
477 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-2 Svart

498610

Prisintervall
9,0486 kr - 4,2112 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 20 x 60 mm 1-2 Svart

498618

Prisintervall
16,0473 kr - 7,6416 kr

Lagernivåer
6842 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 25 mm 1-1.5 Grå

551744

Prisintervall
9,6948 kr - 4,6165 kr

Lagernivåer
4996 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 60 x 30 mm 1-1.5 Grå

551728

Prisintervall
10,0928 kr - 4,8061 kr

Lagernivåer
7978 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 25 mm 2 Naturfärgad

PZAT500250-2M10

Prisintervall
130,6045 kr - 62,7896 kr

Lagernivåer
487 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 25 mm 2 Svart

461376

Prisintervall
13,9696 kr - 12,6996 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 50 mm 1-2 Svart

498615

Prisintervall
13,7339 kr - 6,54 kr

Lagernivåer
7982 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm 1-1.5 Grå

551741

Prisintervall
5,4018 kr - 2,5723 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm 1-1.5 Grå

551722

Prisintervall
13,5045 kr - 6,4307 kr

Lagernivåer
7561 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm 2.5 Naturfärgad

PZAT600300-25M1

Prisintervall
130,3117 kr - 62,5388 kr

Lagernivåer
653 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 35 mm 1-2 Svart

498612

Prisintervall
5,0472 kr - 4,9384 kr

Lagernivåer
4997 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 30 mm 1-1.5 Grå

551736

Prisintervall
12,0261 kr - 5,7267 kr

Lagernivåer
6180 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 40 x 20 mm 1-1.5 Grå

551749

Prisintervall
6,141 kr - 2,9242 kr

Lagernivåer
8776 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 20 x 40 mm 1-2 Svart

499806

Prisintervall
12,4455 kr - 5,9325 kr

Lagernivåer
6726 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm 2 Naturfärgad

PZAT600300-2M10

Prisintervall
153,9297 kr - 73,2998 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Gängat centrum
    Ja
Gängad insats M8 Rektangulär 40 x 20 mm 1.5 Svart

461375

Prisintervall
14,0162 kr - 7,3339 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 20 x 50 mm 1-2 Svart

498614

Prisintervall
13,5582 kr - 6,3308 kr

Lagernivåer
9978 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 40 x 20 mm 1-1.5 Grå

551737

Prisintervall
6,3684 kr - 3,0326 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 25 x 50 mm 1-2 Svart

498617

Prisintervall
15,1103 kr - 6,9164 kr

Lagernivåer
642 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Textur
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 20 x 40 mm 1-2 Svart

499807

Prisintervall
12,7383 kr - 6,0704 kr

Lagernivåer
4077 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Slutför
    Polerad
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
Gängad insats M8 Rektangulär 30 x 20 mm Svart

498598

Prisintervall
5,8114 kr - 2,7753 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M8 Rektangulär 40 x 30 mm Svart

498602

Prisintervall
7,489 kr - 3,5741 kr

Lagernivåer
7069 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M10 Rektangulär 50 x 30 mm Svart

498607

Prisintervall
10,4646 kr - 4,9956 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M10 Rektangulär 40 x 20 mm Svart

498601

Prisintervall
6,9897 kr - 3,3304 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M8 Rektangulär 50 x 30 mm Svart

498606

Prisintervall
9,6885 kr - 4,7519 kr

Lagernivåer
1090 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M10 Rektangulär 30 x 20 mm Svart

498599

Prisintervall
6,9184 kr - 3,019 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M10 Rektangulär 40 x 30 mm Svart

498603

Prisintervall
7,9683 kr - 3,8042 kr

Lagernivåer
7998 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M8 Rektangulär 60 x 30 mm Svart

498608

Prisintervall
5,8525 kr - 4,0209 kr

Lagernivåer
446 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats HDPE M8

498600

Prisintervall
4,636 kr - 3,0867 kr

Lagernivåer
4755 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M8 Rektangulär 50 x 25 mm Svart

498604

Prisintervall
6,5332 kr - 4,3593 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej
Gängad insats M10 Rektangulär 60 x 30 mm Svart

498609

Prisintervall
8,0739 kr - 5,3882 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Svart
  • Typ av fäste
    Tryckmontering
  • Huvudform
    Rektangulär
  • Metallklor
    Nej