Meny Sök

Skyddspluggar för ledade lager – Slutna

I lager

Denna skyddsplugg ger gott skydd. Den bidrar till att förhindra smuts och fukt att tränga in i gångjärnslager och svängleder.

  • Tillhandahålls sluten
  • Material: Polypropen (PP)
  • Färg: grå
  • Temperatur: Min -10 upp till max +110 C

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänsdiameter Innerdiameter Ytterdiameter Total höjd Köp
2,3107 kr - 6,0601 kr 2617 I lager
35.1 mm
17.5 mm
20.0 mm
9.1 mm
3,4194 kr - 10,2386 kr 2157 I lager
62.1 mm
37.5 mm
40.0 mm
19.1 mm
2,6553 kr - 4,7319 kr 1753 I lager
34.0 mm
16.8 mm
20.0 mm
9.7 mm
2,9304 kr - 9,1317 kr 2912 I lager
60.0 mm
37.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
4,618 kr - 13,5592 kr 1800 I lager
100.7 mm
66.8 mm
70.5 mm
20.0 mm
6,7203 kr - 14,1126 kr 46 I lager
175.0 mm
116.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
3,144 kr - 9,5191 kr 2055 I lager
42.1 mm
22.5 mm
25.0 mm
11.3 mm
3,7027 kr - 7,7758 kr I produktion
70.0 mm
42.4 mm
44.2 mm
20.8 mm
2,9516 kr - 6,1984 kr I produktion
40.4 mm
21.7 mm
25.0 mm
11.8 mm
4,5988 kr - 9,6575 kr 696 I lager
65.2 mm
41.7 mm
45.5 mm
15.9 mm
4,1023 kr - 16,2987 kr I produktion
110.7 mm
76.9 mm
80.5 mm
20.0 mm
5,119 kr - 5,119 kr I produktion
22.0 mm
10.4 mm
12.0 mm
7.0 mm
2,7015 kr - 8,0802 kr 480 I lager
52.1 mm
29.5 mm
32.0 mm
15.0 mm
3,5383 kr - 10,626 kr 498 I lager
75.1 mm
47.5 mm
50.0 mm
23.7 mm
2,8946 kr - 8,6889 kr 3725 I lager
44.2 mm
27.1 mm
30.5 mm
13.5 mm
3,6589 kr - 11,4561 kr 61 I lager
71.7 mm
47.2 mm
50.5 mm
17.0 mm
4,4952 kr - 17,1565 kr 936 I lager
119.9 mm
87.5 mm
90.5 mm
18.2 mm
2,1276 kr - 6,0601 kr 1934 I lager
28.0 mm
14.4 mm
16.0 mm
9.0 mm
3,4567 kr - 9,4084 kr 224 I lager
53.1 mm
32.0 mm
35.0 mm
17.3 mm
5,013 kr - 15,1365 kr 71 I lager
94.5 mm
60.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
  • av 2
Lagerplugg 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Grå

3431000

Prisintervall
6,0601 kr - 2,3107 kr

Lagernivåer
2617 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    35.1 mm
  • Innerdiameter
    17.5 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    9.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Grå

3434000

Prisintervall
10,2386 kr - 3,4194 kr

Lagernivåer
2157 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    62.1 mm
  • Innerdiameter
    37.5 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Total höjd
    19.1 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Grå

3391000

Prisintervall
4,7319 kr - 2,6553 kr

Lagernivåer
1753 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    34.0 mm
  • Innerdiameter
    16.8 mm
  • Ytterdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    9.7 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Grå

3395000

Prisintervall
9,1317 kr - 2,9304 kr

Lagernivåer
2912 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    60.0 mm
  • Innerdiameter
    37.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.5 mm
  • Total höjd
    16.3 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Grå

3399000

Prisintervall
13,5592 kr - 4,618 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    100.7 mm
  • Innerdiameter
    66.8 mm
  • Ytterdiameter
    70.5 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Grå

3403000

Prisintervall
14,1126 kr - 6,7203 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    175.0 mm
  • Innerdiameter
    116.0 mm
  • Ytterdiameter
    120.5 mm
  • Total höjd
    21.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Grå

3432000

Prisintervall
9,5191 kr - 3,144 kr

Lagernivåer
2055 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    42.1 mm
  • Innerdiameter
    22.5 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Grå

3434500

Prisintervall
7,7758 kr - 3,7027 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    70.0 mm
  • Innerdiameter
    42.4 mm
  • Ytterdiameter
    44.2 mm
  • Total höjd
    20.8 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Grå

3392000

Prisintervall
6,1984 kr - 2,9516 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    40.4 mm
  • Innerdiameter
    21.7 mm
  • Ytterdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    11.8 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Grå

3396000

Prisintervall
9,6575 kr - 4,5988 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    65.2 mm
  • Innerdiameter
    41.7 mm
  • Ytterdiameter
    45.5 mm
  • Total höjd
    15.9 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Grå

3400000

Prisintervall
16,2987 kr - 4,1023 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    110.7 mm
  • Innerdiameter
    76.9 mm
  • Ytterdiameter
    80.5 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 12.0 mm 22.0 mm (DIA) PP Grå

3430000

Prisintervall
5,119 kr - 5,119 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    10.4 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Grå

3433000

Prisintervall
8,0802 kr - 2,7015 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    52.1 mm
  • Innerdiameter
    29.5 mm
  • Ytterdiameter
    32.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Grå

3435000

Prisintervall
10,626 kr - 3,5383 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    75.1 mm
  • Innerdiameter
    47.5 mm
  • Ytterdiameter
    50.0 mm
  • Total höjd
    23.7 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Grå

3393000

Prisintervall
8,6889 kr - 2,8946 kr

Lagernivåer
3725 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    44.2 mm
  • Innerdiameter
    27.1 mm
  • Ytterdiameter
    30.5 mm
  • Total höjd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Grå

3397000

Prisintervall
11,4561 kr - 3,6589 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    71.7 mm
  • Innerdiameter
    47.2 mm
  • Ytterdiameter
    50.5 mm
  • Total höjd
    17.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Grå

3401000

Prisintervall
17,1565 kr - 4,4952 kr

Lagernivåer
936 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    119.9 mm
  • Innerdiameter
    87.5 mm
  • Ytterdiameter
    90.5 mm
  • Total höjd
    18.2 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Grå

3430500

Prisintervall
6,0601 kr - 2,1276 kr

Lagernivåer
1934 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    14.4 mm
  • Ytterdiameter
    16.0 mm
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Grå

3433500

Prisintervall
9,4084 kr - 3,4567 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    53.1 mm
  • Innerdiameter
    32.0 mm
  • Ytterdiameter
    35.0 mm
  • Total höjd
    17.3 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Grå

3436000

Prisintervall
15,1365 kr - 5,013 kr

Lagernivåer
71 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    94.5 mm
  • Innerdiameter
    60.5 mm
  • Ytterdiameter
    63.0 mm
  • Total höjd
    30.4 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Grå

3394000

Prisintervall
8,938 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
421 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    53.0 mm
  • Innerdiameter
    31.9 mm
  • Ytterdiameter
    35.5 mm
  • Total höjd
    13.6 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Grå

3398000

Prisintervall
15,3025 kr - 4,6901 kr

Lagernivåer
444 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    85.9 mm
  • Innerdiameter
    56.8 mm
  • Ytterdiameter
    60.5 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropen
Lagerplugg 100.5 mm 130.4 mm (DIA) PP Grå

3402000

Prisintervall
17,5716 kr - 6,12 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Flänsdiameter
    130.4 mm
  • Innerdiameter
    97.5 mm
  • Ytterdiameter
    100.5 mm
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Allt material
    Polypropen