Modellen för sidomontering har fjädrande låsning. Reglarna kan monteras i alla riktningar, regel och hållare är markerade för korrekt riktning
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Spärrens längd | Färg | Material | Slutbleckets bredd | Köp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501204 | 965,0548 kr - 2 026,6151 kr | I produktion |
43.0 mm
43.0 mm
|
Silver
|
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
234,4754 kr - 492,3984 kr | 47 I lager |
71.0 mm
71.0 mm
|
Svart
|
Polymer
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
196,7804 kr - 413,2389 kr | I produktion |
37.0 mm
37.0 mm
|
Svart
|
Polymer
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
1 080,3758 kr - 2 268,7893 kr | I produktion |
50.0 mm
50.0 mm
|
Silver
|
Rostfritt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta