Meny Sök

Tätningslister och tätningstejp - EPDM

I produktion

EPDM-tätningslister och -tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk.

Specifikationer:

  • Permanent akrylbaserad tryckkänslig vidhäftande tejp
  • ASTM D1667
  • Densitet (lb/ft3): 7
  • Kompressionsavvikelse: 2 psi
  • Kompressionssättning: (50 %) max 8
  • Arbetstemperatur: Gummibaserad: -40F till 180F
  • FMVSS 302.

Tillämpningar:
  • HVAC
  • Tillämpning
  • Byggnation
  • Allmän montering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bredd Höjd Rullängd Köp
3,6872 kr - 4,0969 kr I produktion
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
14,2984 kr - 22,8775 kr I produktion
20 mm
10.0 mm
5.0 m
5,0588 kr - 5,0588 kr I produktion
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
Tätningslister 5.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200210

Prisintervall
4,0969 kr - 3,6872 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Höjd
    2.0 mm
  • Bredd
    10.0 mm
  • Basbredd
    2.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Kompression
    25-50%
Tätningslister 5.0 mm 5.0 m EPDM Svart

12001020

Prisintervall
22,8775 kr - 14,2984 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Höjd
    10.0 mm
  • Bredd
    20 mm
  • Basbredd
    10.0 mm
  • Rullängd
    5.0 m
  • Kompression
    25-50%
Tätningslister 2.0 mm 10.0 m EPDM Svart

1200225

Prisintervall
5,0588 kr - 5,0588 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Höjd
    2.0 mm
  • Bredd
    25.0 mm
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Rullängd
    10.0 m
  • Kompression
    25 - 50%