Avsmalnande spännhandtag av hantyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget ger en bekväm positionering för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hontyp.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Stommens höjd | Gängstorlek | Fotdiameter | Köp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,3258 kr - 61,2025 kr | I produktion |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
37,5108 kr - 60,9097 kr | 133 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
35,8681 kr - 36,9158 kr | 338 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
35,8332 kr - 36,9003 kr | 8573 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
173,688 kr - 186,0012 kr | I produktion |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
214,8285 kr - 214,8285 kr | 40 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
249,595 kr - 265,8195 kr | 100 I lager |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
36,7382 kr - 38,5724 kr | I produktion |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
45,2277 kr - 50,9533 kr | I produktion |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
46,1166 kr - 58,8599 kr | I produktion |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
37,7555 kr - 38,5334 kr | 1790 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
67,1587 kr - 86,6792 kr | 981 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
65,4012 kr - 99,8568 kr | 504 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
59,7342 kr - 104,2493 kr | 1065 I lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||||||
36,3039 kr - 37,5046 kr | 1648 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
43,3556 kr - 43,4047 kr | I produktion |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
182,4521 kr - 194,4031 kr | I produktion |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
213,5971 kr - 227,5762 kr | I produktion |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
|||||||
313,044 kr - 313,044 kr | I produktion |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||
466008 | 38,8711 kr - 39,6024 kr | 2 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta