Meny Sök

Trycknitar - Ledade ben

I lager

Trycknitar med ledade ben ger ett fast grepp i många tillämpningar och material.

När stiftet trycks in i nitens kropp trycks benen ut, så att de får ett fast grepp om montagets material. Nitens ben expanderar upp till 18,6 mm.

Expansionen gör att niten kan täcka en större yta, men kan då också få lägre draghållfasthet. De här nitarna passar därför bättre i tunnare tillämpningar, t.ex. kartong och annat poröst material. När niten är på plats, kan den inte tas bort från utsidan av lådan.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Flambeständighet klass UL94 V2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1,0637 kr - 1,8779 kr 74518 I lager
5.5 mm
Svart
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
1,013 kr - 1,789 kr 6866 I lager
5.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
1,0127 kr - 1,7889 kr 255670 I lager
5.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
1,0637 kr - 1,8779 kr 1371 I lager
5.5 mm
Svart
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Ledade ben Trycknit 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1BK

Prisintervall
1,8779 kr - 1,0637 kr

Lagernivåer
74518 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.6 - 3.9 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
Nit med ledade ben Trycknit 2.6 mm 3.9 mm (PT)

RFL-1

Prisintervall
1,789 kr - 1,013 kr

Lagernivåer
6866 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.6 - 3.9 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
Ledade ben Trycknit 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2

Prisintervall
1,7889 kr - 1,0127 kr

Lagernivåer
255670 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.6 - 4.6 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm
Ledade ben Trycknit 3.6 mm 4.6 mm (PT)

RFL-2BK

Prisintervall
1,8779 kr - 1,0637 kr

Lagernivåer
1371 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel håldiameter
    5.5 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.6 - 4.6 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Låshuvudshöjd
    7.6 mm