Meny Sök

Slangskyddshylsor – Godkända för gruvsäkerhet

I lager

Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inside Diameter Kompatibel slangdiameter Köp
1 131,6035 kr - 1 131,6035 kr 166 I lager
20.0 mm
1 688,1152 kr - 1 688,1152 kr 8 I lager
31.0 mm
2 623,8642 kr - 2 623,8642 kr 26 I lager
47.0 mm
1 341,967 kr - 1 341,967 kr 2 I lager
24.9 mm
2 130,2194 kr - 2 130,2194 kr I produktion
39.9 mm
3 274,549 kr - 3 274,549 kr 16 I lager
60.0 mm
1 277,5717 kr - 1 277,5717 kr 9 I lager
23.0 mm
2 005,3765 kr - 2 005,3765 kr I produktion
36.0 mm
2 746,6709 kr - 2 746,6709 kr 4 I lager
55.0 mm
3 903,9811 kr - 3 903,9811 kr 11 I lager
73.0 mm
1 025,977 kr - 1 025,977 kr 33 I lager
17.0 mm
1 549,7826 kr - 1 549,7826 kr 23 I lager
26.9 mm
2 200,8492 kr - 2 200,8492 kr 3 I lager
44.0 mm
Slangskydd 20.0 mm 50.0 m Svart

1255546

Prisintervall
1 131,6035 kr - 1 131,6035 kr

Lagernivåer
166 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    20.0 mm
  • Plan bredd
    34.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 31.0 mm 50.0 m Svart

1255550

Prisintervall
1 688,1152 kr - 1 688,1152 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    31.0 mm
  • Plan bredd
    52.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 47.0 mm 50.0 m Svart

1255554

Prisintervall
2 623,8642 kr - 2 623,8642 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    47.0 mm
  • Plan bredd
    77.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 24.9 mm 50.0 m Svart

1255548

Prisintervall
1 341,967 kr - 1 341,967 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    24.9 mm
  • Plan bredd
    41.9 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 39.9 mm 50.0 m Svart

1255552

Prisintervall
2 130,2194 kr - 2 130,2194 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    39.9 mm
  • Plan bredd
    66.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 60.0 mm 50.0 m Svart

1255556

Prisintervall
3 274,549 kr - 3 274,549 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    60.0 mm
  • Plan bredd
    97.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 23.0 mm 50.0 m Svart

1255547

Prisintervall
1 277,5717 kr - 1 277,5717 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    23.0 mm
  • Plan bredd
    39.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 36.0 mm 50.0 m Svart

1255551

Prisintervall
2 005,3765 kr - 2 005,3765 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    36.0 mm
  • Plan bredd
    57.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 55.0 mm 50.0 m Svart

1255555

Prisintervall
2 746,6709 kr - 2 746,6709 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    55.0 mm
  • Plan bredd
    89.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 73.0 mm 50.0 m Svart

1255557

Prisintervall
3 903,9811 kr - 3 903,9811 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    73.0 mm
  • Plan bredd
    100.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 17.0 mm 50.0 m Svart

1255545

Prisintervall
1 025,977 kr - 1 025,977 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    17.0 mm
  • Plan bredd
    30.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 26.9 mm 50.0 m Svart

1255549

Prisintervall
1 549,7826 kr - 1 549,7826 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    26.9 mm
  • Plan bredd
    45.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart
Slangskydd 44.0 mm 50.0 m Svart

1255553

Prisintervall
2 200,8492 kr - 2 200,8492 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Kompatibel slangdiameter
    44.0 mm
  • Plan bredd
    72.0 mm
  • Rullängd
    50.0 m
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Färg
    Svart