Meny Sök

Uniforce Clamps - Long Length

I lager

These Uniforce Clamps can clamp two components with the same clamping action as a single clamp, which is useful in situations involving longer lengths and high forces. It is extremely strong, long-lasting, and versatile. They can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.

It is particularly effective for clamping a large number of workpieces. The precise and regulated clamping provided by the smooth sliding motion and robust locking mechanism ensures excellent stability and precision. Used in industries such as construction metalworking or precision machining.

  • Useful in situations involving longer lengths and high forces.
  • It can handle heavy loads and tremendous pressure while maintaining functionality.
  • Used in industries such as construction metalworking or precision machining.
Material: Steel, Aluminium

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet w1 Typ av klämma Material Köp
661,1478 kr - 881,5304 kr 5 I lager
24.8
Endast kanal
Aluminium
445,2173 kr - 593,586 kr I produktion
12.3
Endast kil
Stål
569,6556 kr - 759,5408 kr 4 I lager
18.6
Endast kanal
Aluminium
2 468,1739 kr - 3 290,9356 kr I produktion
37.3
Endast kil
Stål
527,2487 kr - 702,9982 kr I produktion
9.1
Endast kanal
Aluminium
2 188,6887 kr - 2 918,2887 kr 3 I lager
37.3
Endast kanal
Aluminium
638,553 kr - 851,3669 kr I produktion
18.6
Endast kil
Stål
944,1947 kr - 1 258,8521 kr 3 I lager
24.8
Endast kil
Stål
445,2173 kr - 593,586 kr I produktion
12.3
Endast kanal
Aluminium
336,8069 kr - 449,0017 kr 4 I lager
49.7
Endast kanal
Aluminium
409,266 kr - 545,7252 kr I produktion
9.1
Endast kil
Stål
3 240,5147 kr - 4 320,7234 kr I produktion
49.7
Endast kil
Stål
Uniforce-klämma 508.0 24.8 Aluminium

20265441

Prisintervall
881,5304 kr - 661,1478 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    25.4
  • h2
    12.7
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
Uniforce-klämma 508.0 12.3 Stål

20265489

Prisintervall
593,586 kr - 445,2173 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
  • Material
    Stål
Uniforce-klämma 508.0 18.6 Aluminium

20265434

Prisintervall
759,5408 kr - 569,6556 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    19.1
  • h2
    9.5
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
Uniforce-klämma 508.0 37.3 Stål

20265519

Prisintervall
3 290,9356 kr - 2 468,1739 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
  • Material
    Stål
Uniforce-klämma 508.0 9.1 Aluminium

20265410

Prisintervall
702,9982 kr - 527,2487 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    9.5
  • h2
    4.7
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
Uniforce-klämma 508.0 37.3 Aluminium

20265458

Prisintervall
2 918,2887 kr - 2 188,6887 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    38.1
  • h2
    19.0
  • l1
    508.0
  • w1
    37.3
Uniforce-klämma 508.0 18.6 Stål

20265496

Prisintervall
851,3669 kr - 638,553 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    18.6
  • Material
    Stål
Uniforce-klämma 508.0 24.8 Stål

20265502

Prisintervall
1 258,8521 kr - 944,1947 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    24.8
  • Material
    Stål
Uniforce-klämma 508.0 12.3 Aluminium

20265427

Prisintervall
593,586 kr - 445,2173 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    12.7
  • h2
    5.6
  • l1
    508.0
  • w1
    12.3
Uniforce-klämma 508.0 49.7 Aluminium

20265465

Prisintervall
449,0017 kr - 336,8069 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kanal
  • h1
    50.8
  • h2
    25.4
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
Uniforce-klämma 508.0 9.1 Stål

20265472

Prisintervall
545,7252 kr - 409,266 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    9.1
  • Material
    Stål
Uniforce-klämma 508.0 49.7 Stål

20265526

Prisintervall
4 320,7234 kr - 3 240,5147 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ av klämma
    Endast kil
  • l1
    508.0
  • w1
    49.7
  • Material
    Stål