Dişli Koruyucu Tapalar - BSP/Gaz Dişleri hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörlerine yaygın olarak kullanılır. Tırtıllı kafa bölümü kolay kavranır. Pisliğe, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,1947 TL - 20,8055 TL | 3200 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4
|
||||||||
7,2576 TL - 11,7864 TL | 5293 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8
|
||||||||
40,1137 TL - 98,2785 TL | 100 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4
|
||||||||
5,1737 TL - 8,4021 TL | 6481 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8
|
||||||||
5,7894 TL - 10,5537 TL | 7 Stokta |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4
|
||||||||
19,3359 TL - 47,3731 TL | 579 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
1
|
||||||||
8613000 | 9,8375 TL - 24,102 TL | 3150 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin