Manşon Tapaları, kendinden kılavuzlu tasarımıyla kolay takılır. Kalın duvar tasarımı sayesinde çok dayanıklıdır. Yerinden kolay çıkmaz ve güvenli bir bağlantı sağlar.
Ekipmanlarınızı toz, kalıntı ve diğer harici materyallerden korur. Kumlama, ayrıca inşaat ve otomotiv sektörü uygulamalarında kullanım için idealdir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bağlantı Yüksekliği | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Toplam Yükseklik | Satın Al | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,3762 TL - 5,8217 TL | 19498 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
2,7021 TL - 6,6203 TL | Üretimde |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
4,1215 TL - 10,0978 TL | 23326 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
2,5759 TL - 6,311 TL | 13128 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
3,4171 TL - 8,3718 TL | 59045 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
464114 | 2,4392 TL - 5,9763 TL | 31900 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
3,4171 TL - 8,3718 TL | 90525 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
2,4498 TL - 6,002 TL | 67735 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
2,9124 TL - 7,1354 TL | 8601 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
4,4685 TL - 10,9478 TL | 2708 Stokta |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin