Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Dişli Koruma Tapaları boyayı emmek ve sökülürken pullanmayı önleyip kirlenmeyi engellemek için naylondan imal edilir. Nitril conta tapayı birleşme yüzeyine yapıştırarak sızdırmazlık sağlar.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
10 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Aralık Çapı Omuz Altı Uzunluğu Compatible Thread Sizes Toplam Çap Yassılar Arası Kafa Genişliği Toplam Yükseklik Satın Al
6,2559 TL - 15,327 TL 5464 Stokta
10.6 mm
23.2 mm
12.7 mm
17.5 mm
22,2901 TL - 54,6107 TL Üretimde
17.7 mm
43.7 mm
25.4 mm
27.7 mm
10,1672 TL - 24,9097 TL 1392 Stokta
13.2 mm
28.7 mm
19.0 mm
20.3 mm
23,5517 TL - 57,7018 TL 1938 Stokta
17.7 mm
47.4 mm
25.4 mm
27.4 mm
4,6156 TL - 11,3084 TL 17002 Stokta
9.9 mm
19.6 mm
12.7 mm
16.8 mm
9,5994 TL - 23,5186 TL 91 Stokta
14.2 mm
32.6 mm
19.0 mm
22.6 mm
24,9185 TL - 61,0504 TL 200 Stokta
19.5 mm
56.3 mm
28.5 mm
29.5 mm
4,9732 TL - 12,1844 TL 635 Stokta
10.2 mm
21.6 mm
12.7 mm
17.1 mm
16,402 TL - 40,1851 TL 2251 Stokta
12.0 NaN
16.8 mm
40.0 mm
25.4 mm
25.4 mm
37,4305 TL - 91,7047 TL 72 Stokta
19.0 mm
63.6 mm
38.1 mm
29.0 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 9/16 in x 18 Nylon Yellow

BLWF110A

Fiyat Aralığı
15,327 TL - 6,2559 TL

Stok Seviyeleri
5464 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    23.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.5 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 1-3/16 in x 12 Nylon Yellow

BLWF130A

Fiyat Aralığı
54,6107 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    43.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.7 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 3/4 in x 16 Nylon Yellow

BLWF115A

Fiyat Aralığı
24,9097 TL - 10,1672 TL

Stok Seviyeleri
1392 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    28.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.3 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 1-5/16 in x 12 Nylon Yellow

BLWF135A

Fiyat Aralığı
57,7018 TL - 23,5517 TL

Stok Seviyeleri
1938 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    47.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    27.4 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 7/16 in x 20 Nylon Yellow

BLWF100A

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
17002 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.8 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 7/8 in x 14 Nylon Yellow

BLWF120A

Fiyat Aralığı
23,5186 TL - 9,5994 TL

Stok Seviyeleri
91 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    32.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    22.6 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 1-5/8 in x 12 Nylon Yellow

BLWF140A

Fiyat Aralığı
61,0504 TL - 24,9185 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    56.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.5 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 1/2 in x 20 Nylon Yellow

BLWF105A

Fiyat Aralığı
12,1844 TL - 4,9732 TL

Stok Seviyeleri
635 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    21.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    17.1 mm
UNF 1-1/16-12 12.0 Nylon Yellow

BLWF125A

Fiyat Aralığı
40,1851 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
2251 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Aralık Çapı
    12.0 NaN
  • Toplam Çap
    40.0 mm
Contalı Dişli Tapa UNF 1-7/8 in x 12 Nylon Yellow

BLWF145A

Fiyat Aralığı
91,7047 TL - 37,4305 TL

Stok Seviyeleri
72 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Yellow
  • Malzeme
    Nylon
  • Uyumlu Diş Standardı
    UNF
  • Toplam Çap
    63.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    29.0 mm