Menü Arama

Ek Yeri Rakor Cıvataları

Stokta

Birleşik Rakor Cıvataları, ayrı olarak satın alınabilen Birleşik Rakor Somunları ve Silindirik Somunlar ile birlikte kullanım içindir. Cıvata ve somun kafa boyutlarının birbirine uyması, montajın her iki yüzüne de kusursuz bir yüzey görüntüsü kazandırır.

Bu cıvatalar en yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilyalar için kullanılır. M4 Alyen Anahtarı (birlikte verilmez) kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde uygulanır.

Uygulamanıza uygun, çeşitli uzunluklarda mevcuttur.

  • Malzeme: Çelik
  • Kaplama: Çinko Kaplama

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Kafanın Altında Uzunluk Kafa Çapı Diş Uzunluğu Satın Al
4,6788 TL - 11,4631 TL 156595 Stokta
M6
70.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
4,1847 TL - 10,2524 TL 19804 Stokta
M6
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
3,4463 TL - 4,8248 TL 1693 Stokta
M6
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
7,9172 TL - 19,3971 TL 16825 Stokta
M8
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
3,333 TL - 8,1659 TL 1650 Stokta
M6
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
9,6205 TL - 23,5701 TL 6648 Stokta
M8
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
2,4708 TL - 6,0534 TL 8217 Stokta
M6
20.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
5,7512 TL - 14,0906 TL 19282 Stokta
M8
50.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
4,9837 TL - 12,21 TL 32038 Stokta
M8
40.0 mm
17.0 mm
30.0 mm
5,4674 TL - 13,395 TL 14608 Stokta
M6
90.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
4,7839 TL - 11,7207 TL 17898 Stokta
M6
80.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 9378 Stokta
M6
30.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
6,4662 TL - 15,8422 TL 3937 Stokta
M8
60.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
5,93 TL - 14,5286 TL 9016 Stokta
M6
100.0 mm
17.0 mm
40.0 mm
Joint Connector Bolt M6 70.0 mm Steel

463167

Fiyat Aralığı
11,4631 TL - 4,6788 TL

Stok Seviyeleri
156595 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 60.0 mm Steel

463166

Fiyat Aralığı
10,2524 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
19804 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 50.0 mm Steel

463165

Fiyat Aralığı
4,8248 TL - 3,4463 TL

Stok Seviyeleri
1693 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 80.0 mm Steel

463184

Fiyat Aralığı
19,3971 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
16825 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 40.0 mm Steel

463164

Fiyat Aralığı
8,1659 TL - 3,333 TL

Stok Seviyeleri
1650 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 100.0 mm Steel

463186

Fiyat Aralığı
23,5701 TL - 9,6205 TL

Stok Seviyeleri
6648 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 20.0 mm Steel

463162

Fiyat Aralığı
6,0534 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
8217 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 50.0 mm Steel

463181

Fiyat Aralığı
14,0906 TL - 5,7512 TL

Stok Seviyeleri
19282 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 40.0 mm Steel

463180

Fiyat Aralığı
12,21 TL - 4,9837 TL

Stok Seviyeleri
32038 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 90.0 mm Steel

463169

Fiyat Aralığı
13,395 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
14608 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 80.0 mm Steel

463168

Fiyat Aralığı
11,7207 TL - 4,7839 TL

Stok Seviyeleri
17898 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 30.0 mm Steel

463163

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
9378 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M8 60.0 mm Steel

463182

Fiyat Aralığı
15,8422 TL - 6,4662 TL

Stok Seviyeleri
3937 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm
Ek Yeri Rakor Cıvatası M6 100.0 mm Steel

463170

Fiyat Aralığı
14,5286 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
9016 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.0 mm
  • Sürüş Tipi
    Altıgen Milli
  • Uyumlu Alyan Anahtarı Boyutu
    4.0 mm