Menü Arama

Eklentiler ve Tamponlar - Dişli

Stokta

Eklentiler ve Tamponlar - Dişli; küçük ekipmanlar için tesviye aygıtı ya da tampon olarak kullanılabilir. Korozyona dirençli saplama ve ayak malzemesi dayanıklıdır ve zorlu ortamlara dirençlidir.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Saplama Uzunluğu Diş Boyutu Taban Yüksekliği Satın Al
25,9701 TL - 25,9701 TL 6585 Stokta
10.2 mm
6-32
5.1 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL Üretimde
10.0 mm
M4
5.1 mm
11021 Stokta
10.0 mm
M3
5.1 mm
300,5563 TL - 300,5563 TL Üretimde
5.0 mm
M3
4.0 mm
28,5985 TL - 28,5985 TL 8531 Stokta
10.2 mm
8-32
5.1 mm
Vidalı Ayaklar;Rubber;9.5 mm;(DIA);5.1 mm;(H)

TB-1

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
6585 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    6-32
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.3 mm
  • Saplama Uzunluğu
    10.2 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm Rubber

1342662

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.1 mm
  • Saplama Uzunluğu
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm Rubber

1342660


Stok Seviyeleri
11021 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.1 mm
  • Saplama Uzunluğu
    10.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 4.0 mm Brass

SH10-0171

Fiyat Aralığı
300,5563 TL - 300,5563 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    4.0 mm
  • Eklenti Yüksekliği
    5.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
Vidalı Ayaklar 9.5 mm 5.1 mm Rubber

TB-2

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
8531 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8-32
  • Taban Çapı
    9.5 mm
  • Taban Yüksekliği
    5.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.3 mm
  • Saplama Uzunluğu
    10.2 mm