Menü Arama

Eccentric Fixture Clamps

Stokta

Eccentric fixture clamps use an eccentric shaft to enable fine torque control and changeable grip while maintaining exact alignment and placement. The eccentric design distributes clamping force evenly while preserving precise alignment.

It offers rapid and forceful clamping and is built for durability and longevity. Used in precision machining, assembly, and hold-down applications.

  • Uses an eccentric shaft to enable fine torque control and changeable grip.
  • It distributes clamping force evenly while preserving precise alignment.
  • Used in precision machining, assembly, and hold-down applications.
Material: Hardened Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 w1 d1 h1 Clamping force max. kN A/F1 s1 Satın Al
1.388,6713 TL - 1.633,8852 TL 6 Stokta
9.6
3.8
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
1.061,8287 TL - 1.327,3678 TL Üretimde
9.6
3.80
M4x0.7
2.80
0.9
3.0
0.76
1.672,2408 TL - 1.967,2843 TL 10 Stokta
15.0
10.2
M8x1.25
4.55
3.5
5.0
1.01
1.480,4626 TL - 1.741,74 TL 23 Stokta
11.2
7.8
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
2.358,053 TL - 2.774,0643 TL Üretimde
15.0
10.20
M8x1.25
6.35
3.5
5.0
1.01
1.843,0382 TL - 2.168,2417 TL 8 Stokta
22.8
12.7
M12x1.75
9.52
17.7
8.0
2.03
1.633,2295 TL - 1.921,3887 TL 5 Stokta
28.5
15.0
M16x2
12.70
26.6
12.0
2.54
1.682,7313 TL - 1.979,7417 TL 14 Stokta
19.0
10.2
M10x1.5
6.35
8.8
7.0
1.27
2.396,0808 TL - 2.818,9765 TL Üretimde
11.2
7.80
M6x1
4.75
3.5
4.0
1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M4x0.7 2.80 9.6 Steel

20266899

Fiyat Aralığı
1.633,8852 TL - 1.388,6713 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Clamping force max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eksantrik Tespit Kelepçesi M4x0.7 2.80 9.6 Stainless Steel

20266394

Fiyat Aralığı
1.327,3678 TL - 1.061,8287 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M4x0.7
  • h1
    2.80
  • l1
    9.6
  • Clamping force max. kN
    0.9
  • s1
    0.76
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M8x1.25 4.55 15.0 Steel

20266912

Fiyat Aralığı
1.967,2843 TL - 1.672,2408 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    4.55
  • l1
    15.0
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M6x1 4.75 11.2 Steel

20266905

Fiyat Aralığı
1.741,74 TL - 1.480,4626 TL

Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi M8x1.25 6.35 15.0 Stainless Steel

20266967

Fiyat Aralığı
2.774,0643 TL - 2.358,053 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M8x1.25
  • h1
    6.35
  • l1
    15.0
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M12x1.75 9.52 22.8 Steel

20266936

Fiyat Aralığı
2.168,2417 TL - 1.843,0382 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12x1.75
  • h1
    9.52
  • l1
    22.8
  • Clamping force max. kN
    17.7
  • s1
    2.03
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M16x2 12.70 28.5 Steel

20266943

Fiyat Aralığı
1.921,3887 TL - 1.633,2295 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16x2
  • h1
    12.70
  • l1
    28.5
  • Clamping force max. kN
    26.6
  • s1
    2.54
Eksantrik Tespit Kelepçesi Brass M10x1.5 6.35 19.0 Steel

20266929

Fiyat Aralığı
1.979,7417 TL - 1.682,7313 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10x1.5
  • h1
    6.35
  • l1
    19.0
  • Clamping force max. kN
    8.8
  • s1
    1.27
Eksantrik Tespit Kelepçesi M6x1 4.75 11.2 Stainless Steel

20266950

Fiyat Aralığı
2.818,9765 TL - 2.396,0808 TL

Stok Seviyeleri
Üretimde
Özellikler
  • d1
    M6x1
  • h1
    4.75
  • l1
    11.2
  • Clamping force max. kN
    3.5
  • s1
    1.01