Çok Amaçlı Burçlar telleri, kabloları ve boruları ve düzensiz şekilli diğer parçaları açık ve keskin kenarlardan korumak için tasarlanmıştır.
Burç, darbe ve titreşimleri önlemenin yanı sıra yalıtım özellikleri de sunar. Burcun çapında bulunan gövde veya sürgüler farklı boyutlara uyar ve zarif bir görünüm verir.
Basit ve hızlı bir şekilde takılır. Burcu parmağınızın ucuyla yerine itmeniz yeterlidir. Alet gerektirmez.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Satın Al | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4601 TL - 1,8027 TL | 2492 Stokta |
0.39 in
9.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
17,476 TL - 17,476 TL | 425 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
24,794 TL - 24,794 TL | 4738 Stokta |
0.937 in
23.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||||||||
18,2946 TL - 18,2946 TL | 799 Stokta |
1.000 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
6,7605 TL - 6,7605 TL | 5200 Stokta |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
5,6565 TL - 5,6565 TL | 3000 Stokta |
0.560 in
14.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||||||||
466848 | 6,4018 TL - 6,4018 TL | 2558 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
18,7867 TL - 18,7867 TL | 26 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
11,9337 TL - 11,9337 TL | 26410 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
23,9203 TL - 23,9203 TL | 1023 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||||||||
4,1531 TL - 4,1531 TL | 9153 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
PGSD-3 | 6,298 TL - 6,298 TL | 285 Stokta |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
5,2465 TL - 5,2465 TL | 477 Stokta |
0.500 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
7,4578 TL - 7,4578 TL | 2462 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
9,992 TL - 11,7315 TL | 998 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||||||||
466891 | 22,0634 TL - 22,0634 TL | Üretimde |
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
36,3719 TL - 36,3719 TL | 25901 Stokta |
1.059 in
26.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||||||||
4,7208 TL - 4,7208 TL | 5589 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
3,9323 TL - 3,9323 TL | 10105 Stokta |
0.437 in
11.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
16,6021 TL - 16,6021 TL | 1496 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||||||||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin